8I0FS009.200-2
|
Фильтр ЭМС, 1-фазный, 9 А, для установки сбоку, для ACOPOSinverter P74/P76 1x 200–240 В, 0,18–0,75 кВт
|
|
8I0FS016.200-1
|
Фильтр ЭМС, 1-фазный, 16 А, для установки сбоку, для ACOPOSinverter P74/P76 1x 200–240 В, 1,1–1,5 кВт
|
|
8I0FS016.200-3
|
ACPi additional EMC input filter 3-phase 47 A supply voltage 1-phase: 200...240 V 50/60 Hz
|
|
8I0FS022.200-1
|
Фильтр ЭМС, 1-фазный, 22 А, для установки сбоку, для ACOPOSinverter P74/P76 1x 200–240 В, 2,2 кВт
|
|
8I0FS022.200-2
|
ACPi additional EMC input filter 1-phase 22 A supply voltage 1-phase: 200...240 V 50/60 Hz
|
|
8I0FT015.200-1
|
Дополнительный 3-фазный входной фильтр ЭМС 15 А для ACOPOSinverter , напряжение питания: 380–480 В, 50/60 Гц
|
|
8I0FT025.200-1
|
Дополнительный 3-фазный входной фильтр ЭМС 25 А для ACOPOSinverter , напряжение питания: 380–480 В, 50/60 Гц
|
|
8I0FT025.400-1
|
25 A EMC filter for ACOPOSinverter (3-phase 200-240 V, 3-4 kW and 380-500 V, 2.2-4 kW).
|
|
8I0FT047.200-1
|
Фильтр ЭМС, 3-фазный, 47 А, для установки снизу или сбоку, для ACOPOSinverter P74/P76 3x 380–500 В, 5,5–7,5 кВт
|
|
8I0FT049.200-1
|
Фильтр ЭМС, 3-фазный, 49 А, для установки снизу или сбоку, для ACOPOSinverter P74/P76 3x 380–500 В, 11–15 кВт
|
|