Выберите регион и язык:

Частотные инверторы

Эффективность в сочетании с интеллектуальностью – Улучшают производительность станков – Повышают конкурентоспособность, защищают производственные установки, одновременно сокращая энергопотребление и уменьшая затраты на техническое обслуживание.

ACOPOSinverter P66
ACOPOSinverter P76
ACOPOSinverter P86
ACOPOSinverter P64new - Retrofit for X64 (replacement parts requirements)
ACOPOSinverter P74new - Retrofit for P74 (replacement parts requirements)

Преобразователь частоты ACOPOSinverter P74 включает различные профили приводов для трехфазных асинхронных двигателей и синхронных двигателей с напряжением питания от 200 до 500 В и номинальной мощностью от 0,18 до 15 кВт. Комбинация ACOPOSinverter P74 и синхронного двигателя без энкодера очень компактна, что помогает значительно уменьшить габариты машины, а также ее стоимость.

  • Погрузочно-разгрузочные работы (малые ленточные конвейеры, грузовые подъемники и т. п.)
  • Упаковочные установки (малые этикетировочные машины, малые пакетонаполнители и т. д.)
  • Специальные машины (миксеры, тестомешалки, текстильные станки и т. д.)
  • Насосы, компрессоры, вентиляторы
  • Грузовые подъемники
  • Деревообработка (автоматические токарные станки, пилы, фрезерные станки и т. п.)
  • Металлообработка и резка (гибочные прессы, сварочные машины, резательные машины и т. п.)
  • Управление тормозом
  • Распределение нагрузки
  • Управление конечным переключателем
  • Ограничение тока
  • Ограничение вращающего момента
  • Переключение наборов параметров
  • Переключение двигателей
  • ПИД-контроллеры
  • Автоматический подхват ротационной нагрузки с определением скорости (подхват на лету)
  • Управление пониженным напряжением
  • Максимально быстрый останов и т. д.

Диапазон мощности (кВт) для электросети 50–60 Гц

0,18–15

1-фазная сеть, 200–240 В (кВт)

0,18–2,2

3-фазная сеть, 380–500 В (кВт)

0,37–15

Привод

Выходная частота

от 0,1 до 599 Гц

Тип управления с обратной связью

Асинхронный двигатель

Векторное управление потоком без энкодера, отношение напряжение/частота – характеристическая кривая U/f (2 или 5 точек), профиль насос/вентилятор (квадратичная характеристическая кривая Kn2), профиль энергосбережения (специально для вентиляции)

Синхронный двигатель

Векторное управление без обратной связи по скорости

Кратковременная перегрузка по моменту

170–200 % номинального момента двигателя

Функции

Количество функций

150

Функции обеспечения безопасности

Встроены

STO (безопасная остановка двигателя), SLS (безопасное ограничение скорости), SS1 (безопасный останов 1)

Количество входов/выходов

Аналоговые входы

3

Логические входы

6

Аналоговые выходы

1

Логические выходы

1

Релейные выходы

2

Связь

Встроены

Ethernet POWERLINK

Сервопривод ACOPOSinverter P84 – это преобразователь частоты для трехфазных асинхронных двигателей и синхронных двигателей с напряжением питания от 200 до 480 В и мощностью от 0,37 до 75 кВт.
Обладая широким диапазоном мощности и многочисленными встроенными функциями, приводы ACOPOSinverter P84 удовлетворяют самым строгим требованиям к сложным станкам.

  • Сортировка и обработка материалов (укладчики поддонов / штабелеразборочные машины, машины для упаковки в картонную тару, этикетировочные машины, ленточные конвейеры, роликовые столы и т. д.)
  • Упаковка (укладчики поддонов / штабелеразборочные машины, машины для упаковки в картонную тару, этикетировочные машины и т. д.)
  • Текстильная промышленность (ткацкие станки, чесальные машины, стиральные машины, прядильные машины, холстовытяжные машины и т. д.)
  • Деревообработка (автоматические токарные станки, пилы, фрезерование)
  • Высокоинерционные системы (центрифуги, миксеры, асимметричные машины (балансирные насосы, прессы) и т. д.)
  • Производственное оборудование / Сортировка и обработка материалов
  • Управление тормозом
  • Распределение нагрузки
  • Управление конечным переключателем
  • Ограничение тока
  • Управление вращающим моментом
  • Переключение наборов параметров
  • Переключение двигателей
  • ПИД-контроллеры
  • Автоматический подхват ротационной нагрузки с определением скорости (подхват на лету)
  • Управление пониженным напряжением
  • Максимально быстрый останов и т. д.

Диапазон мощности (кВт) для электросети 50–60 Гц

0,37–75

1-фазная сеть, 200–240 В (кВт)

0,37–5,5

3-фазная сеть, 200–240 В (кВт)

0,37–45

3-фазная сеть, 380–480 В (кВт)

0,75–75

Привод

Выходная частота

1–500 Гц в полном диапазоне

1–599 Гц до 37 кВт при 200–240 В и 380–480 В

Тип управления с обратной связью

Асинхронный двигатель

Векторное управление потоком, с энкодером или без энкодера, отношение напряжение/частота – кривая U/F (2 или 5 точек), система адаптации мощности (ENA)

Кратковременная перегрузка по моменту

220 % номинального момента двигателя в течение 2 секунд

170 % в течение 60 секунд

Функции

Количество функций

> 150

Количество входов/выходов

Аналоговые входы

2

Логические входы

6

Аналоговые выходы

1

Логические выходы

-

Релейные выходы

2

Связь

Встроены

POWERLINK

Карты (опциональные)

Интерфейсные карты для инкрементальных энкодеров

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo