Выберите регион и язык:

Интеллектуальные сервоприводы

Рост объемов выпуска продукции, сокращение производственных циклов, повышение качества и улучшение точности – всё это достигается с помощью сервоприводов серии ACOPOS.

Сервоприводы
Вставные модули
Cables (can be used in cable drag chains)
Cables (cannot be used in cable drag chains)
Cable extensions
Аксессуары
Документация

Конструкция высокопроизводительного сервопривода

Сервопреобразователи серии ACOPOS являются важными компонентами законченных решений автоматизации от компании B&R. Промышленные функции и интуитивные инструменты позволяют сократить время разработки.

Важные критерии для производительности решений автоматизации – быстрая и точная реакция на события, обрабатываемые в приложении, или на оперативные изменения в производственном процессе. Поэтому сервопреобразователи ACOPOS работают с очень короткими временами цикла и циклами связи 400 мкс, что соответствует лишь 50 мкс в контуре управления.

Выдающееся качество, прочность и безопасность

Особое внимание уделялось электромагнитной совместимости, чтобы облегчить использование в жестких промышленных средах. В дополнение к тестам, определенным в стандарте, проводились производственные испытания в сложных условиях. Результаты подтверждают превосходные значения, полученные при тестировании в лаборатории и при эксплуатации. В устройство также встроены необходимые фильтры, которые удовлетворяют рекомендациям CE.

На основании измеренных значений тока и температуры с использованием компьютерных моделей был рассчитан тепловой режим всей системы. Это позволило добиться максимальной производительности, задействовав все возможности системы.

Серводвигатели ACOPOS используют информацию из встроенного чипа с параметрами двигателя, который содержит все соответствующие механические и электрические данные. Больше нет необходимости в трудоемкой и подверженной ошибкам процедуре ручного задания параметров, а время запуска значительно снижено. В ходе проведения сервисного обслуживания можно запросить соответствующие данные и определить причины любой возникшей проблемы.

Серия сервопреобразователей ACOPOS также поставляется и с частично лакированными монтажными платами. Эти версии имеют идентичные технические характеристики, но более устойчивы к таким факторам окружающей среды, как пыль, агрессивные пары или влажность.

Модульность и точность с опциями связи

Точки ввода/вывода, необходимые для работы сервооси, являются частью стандартного оборудования для сервопреобразователей ACOPOS. В распоряжении пользователя два триггерных входа для задач, в которых требуются точные измерения, или управления распечаткой маркеров.

Все работы по дальнейшему конфигурированию сервопреобразователя ACOPOS в целях адаптации под требования конкретной области применения производятся с помощью вставных модулей. Имеются вставные модули, позволяющие выполнить сетевые соединения с другими приводами, контроллерами и устройствами визуализации, а также для соединения энкодеров, датчиков и исполнительных механизмов. Кроме того, для автоматизации на основе приводов также предлагаются процессорные модули, позволяющие интегрировать контроллер и привод.

Больше возможностей для инноваций

Успешное применение сервопреобразователей ACOPOS в следующих отраслях промышленности демонстрирует впечатляющий инновационный потенциал этой новаторской конструкции: производительность, функциональность и простоту использования.

  • Тароупаковочное производство
  • Обрабатывающая технология
  • Переработка пластмасс
  • Производство бумаги и печать
  • Текстильная промышленность
  • Деревообрабатывающая промышленность
  • Металлообрабатывающая промышленность
  • Полупроводниковая промышленность

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo