Выберите регион и язык:

Большие возможности, компактный размер

Сервопривод B&R ACOPOS P3 задаёт новые стандарты управления движением. Этот 3-осевой сервопривод имеет плотность тока 4 ампера на литр, что делает его одним из самых эффективных сервоприводов с интегрированными функциями обеспечения безопасности на рынке. Он так же обладает непревзойдённой динамичностью и точностью благодаря тому, что время опроса всего каскада контроллеров составляет лишь в 50 мкс.

Всё чаще, чем раньше производители машин и систем получают требования на увеличенную производительность и применимость. В тоже время, постоянно увеличивается давление на снижение производственных затрат при изготовлении оборудования. Новое поколение сервоприводов от B&R было разработано, чтобы решить эти задачи.

Passive line filter
Servo drives
Plug-in modules
Adapter cables
Cables (for use in cable drag chains)
Cables (cannot be used in cable drag chains)
Cable extensions
Accessories
Documentation

Разработчикам системы теперь доступны три варианта системы охлаждения для ACOPOS P3:

При обычном креплении на стене тепло рассеивается по воздуху внутри шкафа управления. Это оптимальное решение для систем с малым количеством осей и низким энергопотреблением.

Для систем с большим количеством осей разных мощностей больше подходит проходное охлаждение. Проходной радиатор с классом защиты IP65 рассеивает тепло непосредственно в окружающем воздухе за пределами шкафа управления, поэтому нет необходимости в дорогостоящем охлаждении самого шкафа.

В этом варианте используется водное охлаждение. Практически все потери тепла от устройств выводятся в охлаждающую среду. Этот тип системы охлаждения подходит для систем с большим количеством осей разных мощностей. Для его использования требуется, чтобы у оборудования был собственный контур охлаждения.

  • Основные особенности
  • Не требуется дополнительное обслуживание
  • Не требуются дополнительные вентиляторы в шкафу управления
  • Подходящее решение для любого оборудования

Максимальная удельная мощность при уменьшении размера на 69%

ACOPOS P3 предлагается с 1-, 2- или 3-осевым приводом, и имеет диапазон мощности от 0.6 до 24 кВт, или от 1.2 до 44 ампер. Обладая таким же компактным корпусом как и традиционный 1-осевой привод, 3-осевой привод занимает на 69% меньше места в шкафу управления.

Интеллектуально управление движением для непревзойдённой производительности

Новая грань в виртуальном измерении

Благодаря короткому времени цикла в 50 мкс для управления током, скоростью и положением, ACOPOS P3 открывает новые возможности для расширенного управления движением. Для высоко динамичных и высокоточных процессов, таких как печатной и упаковочной промышленностях, чрезвычайно быстрые перемещения должны управляться с абсолютной точностью. Благодаря короткому времени цикла ACOPOS P3, а также пропускной способности и точности протокола POWERLINK, Ethernet реального времени, это больше не проблема.

Повышенная производительность

Чтобы соблюсти баланс между увеличением производительности и уменьшением энергопотребления за счёт меньшего размера, производители станков переходят на легкие конструкции. Это уменьшает перемещаемую массу, а значит и момент инерции, и кроме того, делает станок менее жёстким и более эластичным. Технология виртуального измерения даёт возможность управлять такими эластичными системами, при этом сохраняя высокий уровень качества и не требуя использования дополнительных датчиков положения .

Управление без энкодера

Возможность использовать виртуальные энкодеры устраняет необходимость в дополнительном энкодере, кабеле и вычислительном блоке в сервоприводе, и увеличивает возможности применения.

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo