Выберите регион и язык:

Высоко производительные двигатели

Двигатели с большим моментом на высокой скорости востребованы в верхнем классе производительности. Серводвигатели серии 8KS от B&R были специально созданы именно для задач, где требуется высокая производительность.

Cooling type C
Cooling type D
Cooling type J
Cooling type L
Cooling type M

3-фазные синхронные двигатели 8KS

Новые двигатели 8KS расширили диапазон предлагаемых компанией B&R двигателей до 140 кВт. Данное расширение позволяет применять их там, где требуется пусковой момент до 555 Нм и скорость до 3000обр/мин. Моторы имеются с осевыми и центробежными вентилятор, а также с водяным охлаждением. Если совместить управление сервонасосом от B&R с данной серией двигателей, то получится мощное сервогидравлическое приводное решение. Опционально усиленные подшипники позволяют применять ремни и оси подачи с очень высоким крутящим моментом. Одно- или двухсторонняя монтажная основа обеспечивает дополнительную степень свободы для современных концепций машин.

Преимущества применения серводвигателей 8KS от B&R:

Трехфазные синхронные двигатели серии 8JS – синхронные двигатели с постоянным возбуждением и электронной коммутацией для приложений, в которых требуется превосходные динамические характеристики и точность позиционирования, а также компактные размеры и небольшой вес.

  • Номинальная мощность до 140 кВт
  • Воздушное и оптимизированное водяное охлаждение
  • Энкодеры для функциональеной безопасности
  • Высокий динамический вращающий момент на высоких скоростях
  • Питание подключается через клеммную коробку, энкодер с помощью speedtec или круглого коннектора ITEC
Системы с обратной связью для решения ваших задач

Трехфазные синхронные двигатели 8LS поставляются с различными системами энкодеров. Обычно они оборудованы энкодерами EnDat от Heidenhain. В зависимости от приложения клиент может выбрать стандартные энкодеры или энкодеры с высокой разрешающей способностью. Они позволяют работать без процедур коррекции исходной позиции или дополнительных измерительных систем на обрабатываемой детали. Трехфазные синхронные двигатели 8LSN могут также поставляться с резольверами для механизмов с более низкой точностью и требованиями к быстродействию.

Тип соединения

В связи с их высокой производительностью двигатели 8KS подключаются к питанию исключительно с помощью клеммных коробок. Энкодер подключается через уголовой вращающейся коннектор.

Встроенный чип с параметрами

Все механические и электрические данные, относящиеся к функциональным возможностям двигателя, хранятся в энкодере EnDat, который используется для трехфазных синхронных двигателей. Это означает, что пользователю не придется вводить параметры в сервопривод в ходе эксплуатации. После подсоединения энкодера к сервоприводу и подачи электропитания на электронику двигатель идентифицируется автоматически. Двигатель пересылает на сервопривод номинальные и предельные значения параметров. Затем привод автоматически определяет предельные токи и параметры управления током, необходимые для оптимального управления двигателем. Единственное, что необходимо оптимизировать пользователю это контроллеры скорости и позиции. Встроенная среда запуска в B&R Automation StudioTM обеспечивает всю необходимую поддержку.

Кроме упрощения пусконаладки, упрощаются стандартные операции сервисного обслуживания; вы можете заменять двигатели, не тратя времени на ввод параметров.

Типы охлаждения

Типы охлаждения C и D

Трехфазный синхронные двигатели 8KS с типом охлаждения C и D охлаждаются с помощью центробежных вентиляторов. Можно заказать два разных направления монтажа (позиция А слева и позиция В справа) Тип охлаждения C допускает монтаж с фланцевым креплением и креплением на кронштейн по типу В. Тип охлаждения D допускает монтаж с фланцевым креплением и креплением на кронштейн на А и В.

Тип охлаждения J

Трехфазный синхронные двигатели 8KS с типом охлаждения J охлаждаются с помощью высокоэффективной системы водяного охлаждения. Размер 9 двигателя 8KSJ имеет два независимых контура охлаждения. Направление подключений для размера 8 всегда ориентировано на право. Размер 9 двигателя 8KSJ должен всегда быть подключен с обоих сторон 8KSJ допускает монтаж с фланцевым креплением и креплением на кронштейн по типу В. Крепление на кронштейне на стороне А невозможно с данным типом охлаждения по механическим причинам.

Тип охлаждения L и M

Трехфазный синхронные двигатели 8KS с типом охлаждения L и M охлаждаются с помощью осевых вентиляторов. Тип охлаждения L допускает монтаж с фланцевым креплением и креплением на кронштейн по типу В. Тип охлаждения M допускает монтаж с фланцевым креплением и креплением на кронштейн на А и В.

Типы монтажа 8KS

Типы монтажа

Фланец и B-кронштейн

Flange, A- and B-foot

8KSC

Да

---

8KSD

---

Да

8KSJ

Да

---

8KSL

Да

---

8KSM

---

Да

Размеры

Двигатели 8KS доступны в различных размерах (8 или 8 и 9) в зависимости от их конструкции. Размер указывается числом (с) в номере модели. Чем больше номер, тем больше размеры фланца и номинальная мощность соответствующего двигателя.

Обзор

Вид охлаждения

Размеры

8

9

C

Да

Да

D

Да

--

J

Да

Да

L

Да

Да

М

Да

---

Длина

Трехфазный синхронных двигатели 8KS имеются в четырех разных размерах длины. Длина указывается числом (d) в номере модели.

Обзор

Длина

Имеется для типоразмера

8

9

2

Да

Да

4

Да

Да

5

Да

Да

6

Да

Да

Нагрузочная способность конца вала и подшипника

Элементы подшипников не должны подвергаться толчкам и ударам! Некорректная работа сокращает срок службы и может привести к повреждению подшипников.

Варианты конструкции двигателя

Трехфазные синхронные двигатели 8LS могут поставляться со следующими специальными вариантами конструкции, в зависимости от типа охлаждения, типоразмера и длины:

  • С различными номинальными скоростями
  • Включая или исключая фиксирующий тормоз двигателя
  • С гладким валом или валом с призматической шпонкой
  • С воздушным и водяным охлаждением

Номинальная скорость указывается 3-разрядным числовым кодом (nnn) в номере модели. Код представляет собой номинальную скорость, разделенную на 100. Соответствующая комбинация других вариантов конструкции двигателя указывается 2-символьной группой (gg) в номере модели.

...Двигатель без специальных характеристик

«Усиленные подшипники» предлагаются для всех двигателей 8KS. Для двигателей 8KSC и 8KSD с вентиляторами в качестве дополнительной опции можно выбрать квадратный фильтр.

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo