Power Panel T50 mobile

Power Panel T50 mobile is a dedicated web-browser terminal is connected to the HMI server via Ethernet. With a diecast aluminum housing, it offers highly reliable operation for agricultural, construction and municipal vehicles. The projected capacitive touch screen can even be operated in the rain or while wearing gloves.

Terminals

The T50 mobile is available with display diagonals of 5", 7" or 10.1". A brightness sensor on the font allows adaptation of the display brightness.

Accessories

Available mounting types include standard brackets, panel mounting or front plate mounting. A variety of cables and connectors are also available.

HMI

The only HMI solution on the market that works independently of platform and operating system. Create modern HTML5 applications with ready-made widgets. mapp View

  • Highlights
  • Web technology
  • Harsh environmental conditions
  • Gloved operation
Артикул Описание
6PMT50.0502-19B Панель Power Panel T50 mobile, 5,0 дюйма, стеклянная лицевая панель, 1 интерфейс Ethernet. ЦП и память: ARM Cortex-A9, 800 МГц, двухъядерный, 1 ГБ ОЗУ, 512 МБ встроенной флеш-памяти. Дисплей и сенсорный экран: 5,0 дюйма, разрешение 800 x 480 (WVGA), проекционно-емкостный сенсорный экран, поддержка технологии мультитач, стеклянная лицевая панель с черной рамкой, книжная и альбомная ориентации (настройка с помощью программного обеспечения). Интерфейсы: 1 интерфейс Ethernet 10/100 Мбит/с, 1 интерфейс USB 2.0 (подключение через клеммную колодку). Клиентское ПО: встроенная сервисная страница, клиент VNC, встроенный веб-браузер.
6PMT50.0702-19B Панель Power Panel T50 mobile, 7,0 дюйма, стеклянная лицевая панель, 1 интерфейс Ethernet. ЦП и память: ARM Cortex-A9, 800 МГц, двухъядерный, 1 ГБ ОЗУ, 512 МБ встроенной флеш-памяти. Дисплей и сенсорный экран: 7,0 дюйма, разрешение 800 x 480 (WVGA), проекционно-емкостный сенсорный экран, поддержка технологии мультитач, стеклянная лицевая панель с черной рамкой, книжная и альбомная ориентации (настройка с помощью программного обеспечения). Интерфейсы: 1 интерфейс Ethernet 10/100 Мбит/с, 1 интерфейс USB 2.0 (подключение через клеммную колодку). Клиентское ПО: встроенная сервисная страница, клиент VNC, встроенный веб-браузер.
6PMT50.101E-19B Панель Power Panel T50 mobile, 10,1 дюйма, стеклянная лицевая панель, 1 интерфейс Ethernet. ЦП и память: ARM Cortex-A9, 800 МГц, двухъядерный, 1 ГБ ОЗУ, 512 МБ встроенной флеш-памяти. Дисплей и сенсорный экран: 10,1 дюйма, разрешение 1280 x 800 (WXGA), проекционно-емкостный сенсорный экран, поддержка технологии мультитач, стеклянная лицевая панель с черной рамкой, книжная и альбомная ориентации (настройка с помощью программного обеспечения). Интерфейсы: 1 интерфейс Ethernet 10/100 Мбит/с, 1 интерфейс USB 2.0 (подключение через клеммную колодку). Клиентское ПО: встроенная сервисная страница, клиент VNC, встроенный веб-браузер.

Выберите регион и язык:

B&R Logo