Выберите регион и язык:

Гибкая конвейерная система для безграничной эффективности производства

ACOPOStrak ACOPOStrak совершает революцию в адаптивном производстве. Она позволит совместить преимущества массового производства с производством партий в одну единицу. Детали и готовая продукция перемещается между обрабатывающими станциями на независимо управляемых каретках.

ACOPOStrak является скачком в развитии интеллектуальный, гибких конвейерных системах. Не имеющая аналогов конструкция обеспечивает гибкое и цельное производство, а также ключевое технологическое преимущество перед конкурентами. Экономически выгодное производство товаров в малых партиях позволит получать более высокую прибыль от персонализованной продукции. Укрепите цифровое преобразование своего производства, включив в него управление движением и механотронные решения.

Управление движение в концепции "Умного Завода" является важной составляющей для обеспечения: максимальной отказоустойчивости, высокоскоростной конвейерной системы, точного позиционирования, быстрой переналадки производства и высокой доступности оборудования. ACOPOStrak увеличивает показатель общей эффективности оборудования (OEE), умножает доход от инвестиции и уменьшает время выхода на рынок (TTM).

ACOPOStrak – Гибкая конвейерная система с высокоскоростными дивертерами

Уникальная конструкция

Уникальное сочетание функций даст Вам явное конкурентное преимущество:

Высокоскоростные дивертеры

Максимальная свобода построения

Каретки с горячей заменой

Максимальная производительность

Интеллектуальное системное ПО

Гигиеническая конструкция

Решающие технологические преимущества

К главным технологическим преимуществам машины относятся следующие возможности:

Объединять потоки производства

Разделять потоки производства

Отказоустойчивость

Параллельная обработка

>> Масштабируемое станочное оборудование

Компактные размеры

Высокоскоростной дивертер - главный компонент системы

Уникальные в своем роде высокоскоростные дивертеры позволяет кареткам перемещать между сегментами производственной линии на полной скорости. Это открывает принципиально новые возможности при создании гибких производственных систем, делая их еще более адаптируемыми и расширяемыми.

Дивертеры ACOPOStrak позволяют легко разделять и объединять производственные потоки. Полностью электромагнитный привод позволяет добиться чрезвычайно высокой износостойкости и исключить необходимость в обслуживании 

  • Главные особенности
  • Технология на базе полностью электронных дивертеров
  • Высокая износостойкость
  • Разделять и соединять потоки производства на полной скорости

Максимальная производительность

Создание пользовательских наборов в режиме реального времени 
Дивертеры ACOPOStrak позволяют группировать продукты в произвольные наборы в режиме реального время без переналадки оборудования. Например, можно легко скомпоновать шестибаночную упаковку из разных напитков.

Максимальная скорость производства 
Дивертеры перемещают каретки между сегментами производственной линии без какой-либо потери в скорости или в производстве.

Сортировка на лету 
Дивертеры ACOPOStrak способны отсортировать бракованную продукцию, как только она будет обнаружена на линии, что в свою очередь помогает избежать траты на последующих стадиях, например по первичной или вторичной упаковке. Таким образом открывается новое измерение в использование ресурсов и увеличения показателей качества и общей эффективности оборудования.

Каретки с горячей заменой

Каретки ACOPOStrak можно заменять в процессе работы, а сама процедура занимает несколько секунд и для этого не требуется никакие инструменты. Для переналадки производства для другой продукции оператору потребуется всего лишь установить новые каретки на направляющие, которые удерживаются на месте только с помощью постоянных магнитов. Добавление сервисного участка производственной линит позволит полностью исключить простой оборудования для переналадки или обслуживания. 

Параллельная обработка

А благодаря наличию переключателей можно управлять производственным потоком - его можно разделить, пропустить через различные рабочие станции и снова объединить в один поток. Критичные по времени процессы будут ускорены, сократиться время цикла и возрастёт производительность.

Создание конкурентного преимущества

В дополнение к дивертерам, ACOPOStrak предлагает прочие функциональные возможности по оптимизации общей эффективности оборудования (OEE).

Интеллектуальная обработка отказов 
Например, если есть проблема с одним из кранов линии розлива, то бутылки просто больше не будут подаваться под этот кран. Таким образом неисправный кран не приводит к росту количества брака, что имеет большое значение для коэффициента общей эффективности оборудования.

Высокая динамичность 
Система способна выдерживать ускорение до 5 g и достигать скорости 4 метра в секунду с минимальным расстоянием между продуктами всего в 50 миллиметров. Высокая производительность системы увеличивает показатель рентабельности инвестиций до максимума.

>> Масштабируемое станочное оборудование

ACOPOStrak можно расширять путем наращивания модулей-сегментов линии и станций обработки. Таким образом можно масштабировать машину согласно предъявляемых к ней требованиям. Это настоящая надежность инвестиций, которая умножает доходы. ACOPOStrak позволяет извлечь больше экономической выгоды с одного квадратного метра производственных мощностей.

Высокая экономическая эффектность, даже при массовой индивидуализации продукции 
Индивидуализированная обработка продукции, переключение с нулевым временем простоя и модульные сегменты дорожки, которые можно прокладывать как-угодно. ACOPOStrak обладает всем, чтобы обеспечить экономическую эффектность при массовой индивидуализации, даже если партия выпускается в одну единицу продукции. Повысить показатель общей эффективности оборудования, ускорить возврат инвестиций и сократить время выхода на рынок

Система ACOPOStrak способна выдерживать ускорение до 5 g и достигать скорости 4 метра в секунду.

Максимальная свобода построения

Ваш дизайн ACOPOStrak 
Универсальную конвейерную систему ACOPOStrak можно конструировать как угодно. Можно расположить сегменты линии так, чтобы они соответствовали условия планировки или потребностям процессов. Все типы открытых и закрытых контуров можно расположить по сетке так, как необходимо. Основой конвейерной системы является линейный двигатель, состаящий из четырех сегментов: прямой сегмент, 45°-ый сегмент и два 22.5°-ых сегмента ориентированных налево или направо. Благодаря своей модульности и гибкому дизайну ACOPOStrak подвигает на создание принципиально новых конструкций машин, которые можно адаптировать под нужды производственных процессов. 

 

  Компоненты системы 

Направляющие

Каретки

Прямое

45°

90°

135°

180°

Длина ленты

660 мм

900 мм

1140 mm

1380 mm

1620 мм

Сегменты

Прямой сегмент

Поворотный сегмент (вправо)

Поворотный сегмент (влево)

Сегмент в форме арки

Радиус

305,58 мм

Угол

22.5°

45°

Интеллектуальное системное ПО

Кроме того, разработку можно будет осуществлять с помощью процесс-ориентированного программирования. Все, что потребуется разработчикам - это описать правила, которые определяют производственный процесс на линии, вместо того, что бы программировать множество осей и каждую каретку отдельно. Автоматизированный учет трафика с интегрированной системой защиты от коллизий значительно упрощают жизнь разработчика.

  • Главные особенности
  • Интуитивное программирование потока процесса
  • Интеллектуальное разрешение коллизий
  • 3D визуализация/симуляция
  • Автономное управление трафиком кареток

Быстрый выход на рынок 
Компания B&R предлагает множество программных средств для запуска ACOPOStrak в производство с минимальными затратами сил и времени. Комплексные функции симуляции позволят протестировать написанный код, прежде чем развертывать его на реальном оборудовании. Тем самым сокращая время на разработку и выпуск машины на рынок.

Гигиеническая конструкция

ACOPOStrak защищен корпусом из нержавеющей стали и полностью отвечает самым строгим требования гигиены для первичной упаковки

Компактные размеры

  • Главные особенности
  • Компактные производственные системы
  • Встроенный двигатель/электронные блоки
  • Минимальные требования к объему шкафа управления

Факты и цифры

Технические характеристики

Технические данные

Максимальная длина линии

>100 м

Максимальное количество кареток

>250

Минимальное расстояние между продуктами

50 мм

Скорость

>4 м/с

Ускорение

>50 м/с²

Напряжение шины постоянного тока

60 V

Размеры сегмента (Ш x В)

80 мм x 85 мм

Корпус сегмента

Нержавеющая сталь (соответствует требованиям первичной упаковки)

Сертификаты

CE, UL

Монтажное положение

Любое

Топология системы

Ссылки ACOPOStrak в деле

Подробнее 

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo