Выберите регион и язык:

Инновационные мехатронные системы B&R позволяют без существенных затрат наладить мелкосерийное производство и производство партий индивидуализированной продукции. ACOPOStrak, SuperTrak и ACOPOS 6D перемещают груз независимо от одной станции обработки к другой, без жестких временных ограничений. Результатом является беспрецедентная производительность.

Компания B&R разрабатывает мехатронные системы для эксплуатации в режиме 24/7. Они отличаются высокой отказоустойчивостью даже при работе в тяжелых условиях.

Улучшение качества

Мехатронные решения B&R можно полностью интегрировать в любое технологическое оборудование. Таким образом уменьшается не только площадь, требуемая для монтажа производственной линии, но и повышается уровень прецизионной обработки. Любой процесс можно идеально скоординировать с любым другим. Внешние устройства, например робототехнику, также можно синхронизировать с учетом жесткого реального времени. Высокоточная обработка возможна даже во время транспортировки.

Быстрая переналадка

Время быстрой переналадки оборудования станет значительным преимуществом в ежедневной работе. Поменять продукцию или формат, просто нажав кнопку в интерфейсе пользователя Время простоя при механической переналадке оборудования во многих случаях можно полностью устранить. Шаттлы можно быстро добавить или убрать, без использования инструментов.

Быстрее значит продуктивнее

Отсутствие буферных зон значительно сокращает общее расстояние перемещения по сравнению с ленточными конвейерами. Доступная площадь используется оптимальнее. Продукцию можно перемещать по независимым траекториям и группировать на обрабатывающих станциях. Производственные процессы можно ускорить на 50%, поскольку мехатронные системы от B&R обеспечивают существенное повышение производительности.

Технология "чистых комнат"

ACOPOStrak и ACOPOS 6D имеют исполнения с классом защиты IP69K. В этих исполнениях продукты механического трения, являющиеся обыденностью на конвейерных лентах и ​​цепях, практически полностью (в случае с интеллектуальным конвейером) или полностью устраняются с ACOPOS 6D ). Это предотвращает загрязнение машины и продуктции и снижает затраты на очистку.

Технология

Уникальной особенностью конвейерных технологий B&R является абсолютная свобода проектирования. Сегменты можно комбинировать и размещать в соответствии с требованиями Вашего производства, размером помещения и т.д. В этом видео мы покажем технологии, лежащие в основе такой свободы.

8 технологических особенностей

Преимущества технологии заключаются в ее уникальных особенностях. Независимые шаттлы, беспрецедентная точность и интеллектуальное программное обеспечение. В этом видео мы продемонстрируем все аспекты технологии.

6 технологических преимуществ

Объединение потоков продуктов, распараллеливание станций обработки и повышение отказоустойчивости - все возможно! В этом видео мы показываем различные практические применения адаптивности нашей технологии.

4-х кратный прирост прибыли

Конвейерная технология увеличит прибыль Полная интеграция и беспрецедентная синхронизация многократно увеличивают производительность. Узнайте, как интеллектуальная конвейерная система B&R может повысить производительность.

Сокращение времени обработки по сравнению с традиционными транспортными технологиями

  • Высокая скорость обработки
  • Точность торможения и ускорения
  • Нет необходимости в буферных зонах
  • Перемещение продукции контролируется независимо и индивидуально

Из нескольких базовых элементов мехатронных систем B&R можно построить любые конфигурации конвейера. Благодаря модульности уже существующие системы легко масштабировать и перестраивать.

Простота освоения и использования

  • Защита оператора соответствует действующим стандартам безопасности
  • Быстрая переналадка оборудования
  • Быстрое добавление или удаление кареток
  • Быстрая и удобная замена сегментов конвейера, без необходимости демонтажа или разбора всего конвейера
  • Низкий уровень шума конвейера, в отличие от традиционных конвейерных лент, благодаря магнитной технологии

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo