Выберите регион и язык:

Удаленный ввод/вывод с защитой IP67

Смонтируйте, подключите и готово. Новый масштаб для устройств удаленного ввода/вывода, устанавливаемых прямо на установке. Имея габариты кредитной карточки, они занимают минимальное место, не требуя пространства в шкафу управления. Класс защиты IP67 обеспечивает стойкость в самых суровых условиях с таким же быстродействием, как и централизованное решение. Соединения выполняются с использованием открытых систем полевых шин.

Модули контроллера шины
Модули питания
Модули дискретных входов
Модули дискретных выходов
Дискретные смешанные модули
Управление клапанами
Модули аналоговых входов
Модули аналоговых выходов
Модули аналоговых входов/выходов
Модули температурных входов
Модули управления двигателями
Концентратор
Другие функции
Счетные модули
Многофункциональные модули
Коммуникационные модули
reACTION technology modules
Готовые кабели
Готовые разъемы
Другие принадлежности
Документация

Классические системы ввода/вывода располагаются централизованно в шкафу управления, требуя обширной проводки для датчиков и исполнительных механизмов. Для модульных машин дополнительно требуются соединения между модулями с соединителями распределительных блоков. Модули удаленного ввода/вывода могут полностью раскрыть свой потенциал, только если полностью отказаться от дополнительных распределительных коробок. Вот почему оптимальным решением являются модули ввода/вывода с защитой IP67, которые можно использовать в жестких промышленных средах.

Снижение стоимости

Уменьшение объемов проводки

Вместо множества длинных проводов из шкафа управления к каждому датчику или исполнительному механизму, Серия X67 уменьшает объем проводки до одного кабеля шины и электропитания 24 В пост. тока. Они подводятся ко всей установке. Значительный потенциал экономии существует даже по сравнению с пассивными распределительными системами. Причина заключается в том, что вставной датчик в Серии X67 заменяет целый кабельный ввод в шкафу управления.

Радикальное сокращение времени пусконаладки

Готовые стандартные кабели позволяют подключать оборудование механику, оставляя ошибки разводки в прошлом. Подготовка к работе начинается с конструкции машины. Отпадает необходимость в длительной проверке проводки.

Радикальное снижение стоимости сервисного обслуживания

Устранение неисправностей упрощается, поскольку отдельные датчики и исполнительные механизмы можно быстро заменить, используя штекерные соединения. Обширные диагностические функции позволяют немедленно обнаружить неисправности.

Гибкость

Одна система для всех конструкций станков

Будь то компактная установка или обширная система, система ввода/вывода адаптируется к архитектуре установки, удовлетворяя требования всех уровней производительности. Серия X67 предлагает свободу каждому.

Открытая связь

POWERLINK, шина CAN, CANopen, DeviceNet, Profibus DP:, EtherNet/IP, EtherCAT, Sercos III, Modbus TCP/UDP: система ввода/вывода X67 всегда остается работоспособной, независимо от выбранной системы полевой шины.

Неограниченные возможности расширения

Серия X67 обладает высокой гибкостью. Она просто адаптируется к машинам со сменными модулями, дополнительным расширениям, и даже к серьезным изменениям в структуре машины.

Минимальное пространство в шкафу управления

Вы не просто отказываетесь от дополнительных распределительных коробок – так же сокращается пространство, необходимое для размещения кабелей, клемм и модулей ввода/вывода.

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo