Номер модель Описание
X20IF1020 Интерфейсный модуль X20, 1 интерфейс RS232, макс. 115,2 кбит/с, с гальванической развязкой
X20IF1030 Интерфейсный модуль X20, 1 интерфейс RS422/485, макс. 115,2 кбит/с, с гальванической развязкой
X20IF1041-1 Интерфейсный модуль X20, для настройки DTM, 1 интерфейс ведущего узла CANopen, с гальванической развязкой, клеммная колодка TB2105 заказывается отдельно
X20IF1043-1 Интерфейсный модуль X20, для настройки DTM, 1 интерфейс ведомого узла CANopen, с гальванической развязкой, клеммная колодка TB2105 заказывается отдельно
X20IF1051-1 Интерфейсный модуль X20, для настройки DTM, 1 интерфейс сканера DeviceNet (ведущий узел), с гальванической развязкой, клеммная колодка TB2105 заказывается отдельно
X20IF1053-1 Интерфейсный модуль X20, для настройки DTM, 1 интерфейс адаптера DeviceNet (ведомый узел), с гальванической развязкой, клеммная колодка TB2105 заказывается отдельно
X20IF1061-1 Интерфейсный модуль X20, для настройки DTM, 1 интерфейс ведущего узла PROFIBUS DP V0/V1, с гальванической развязкой
X20IF1063 Интерфейсный модуль X20, 1 ведомый интерфейс PROFIBUS DP V0, макс. 12 Мбит/с, с гальванической развязкой
X20IF1063-1 Интерфейсный модуль X20, для настройки DTM, 1 интерфейс ведомого узла PROFIBUS DP V1, с гальванической развязкой
X20IF1072 Интерфейсный модуль X20, 1 интерфейс шины CAN, макс. 1 Мбит/с, с гальванической развязкой, клеммная колодка TB2105 заказывается отдельно
X20IF1082 Интерфейсный модуль X20, 1 интерфейс POWERLINK, ведущий или ведомый узел, встроенный 2-портовый концентратор, поддержка кольцевого резервирования
X20IF1082-2 Интерфейсный модуль X20, 1 интерфейс POWERLINK, ведущий или ведомый узел, встроенный 2-портовый концентратор, поддержка кольцевого резервирования, поддержка технологии сцепления откликов (PRC)
X20IF1086-2 Интерфейсный модуль X20, 1 интерфейс POWERLINK, ведущий или ведомый узел, поддержка технологии сцепления откликов (PRC), 1 оптоволоконное подключение
X20IF1091 Интерфейсный модуль X20, 1 интерфейс ведущего узла X2X, с гальванической развязкой, клеммная колодка TB704 заказывается отдельно
X20IF10A1-1 Интерфейсный модуль X20, для настройки DTM, 1 интерфейс ведущего узла ASi, с гальванической развязкой, клеммная колодка TB704 заказывается отдельно
X20IF10D1-1 Интерфейсный модуль X20 для настройки DTM, 1 интерфейс сканера EthernetIP (ведущий узел), с гальванической развязкой
X20IF10D3-1 Интерфейсный модуль X20, для настройки DTM, 1 интерфейс адаптера EthernetIP (ведомый узел), с гальванической развязкой
X20IF10E1-1 Интерфейсный модуль X20, для настройки DTM, 1 интерфейс контроллера PROFINET RT (ведущий узел), с гальванической развязкой
X20IF10E3-1 Интерфейсный модуль X20, для настройки DTM, 1 интерфейс ведомого узла PROFINET RT, с гальванической развязкой
X20IF10G1-1 X20 interface module for DTM configuration, 1 EtherCAT master interface, electrically isolated
X20IF10G3-1 Интерфейсный модуль X20, для настройки DTM, 1 интерфейс ведомого узла EtherCAT, с гальванической развязкой
X20IF10X0 Интерфейсный модуль X20, 1 канал резервирования 1000BASE-SX, модуль синхронизации данных между контроллерами, для резервирования контроллера
X20IF2181-2 Интерфейсный модуль X20, 1 селектор линии для резервирования кабеля POWERLINK, функции POWERLINK: - Ведущий узел - Ведомый узел для работы в режиме iCN - Резервируемый ведущий узел для резервирования контроллера - Кольцевое резервирование - 2-х портовый концентратор - Multi ASend - технология сцепления откликов (PRC) 2 порта RJ45
X20IF2772 Интерфейсный модуль X20, 2 интерфейса шины CAN, макс. 1 Мбит/с, с гальванической развязкой, 2 клеммные колодки TB2105 заказываются отдельно
X20IF2792 Интерфейсный модуль X20, 1 интерфейс шины CAN, с гальванической развязкой, 1 интерфейс ведущего узла X2X, с гальванической развязкой, клеммные колодки TB2105 и TB704 заказываются отдельно

Укажите страну и язык

B&R Logo