Выберите регион и язык:

Соединения компактных периферийных устройств

Компактная конструкция и гибкие сетевые возможности для соединений распределенного ввода/вывода в шкафу управления. Различные сигналы – от простых дискретных входов до сложных SSI энкодеров – можно обрабатывать для каждого приложения с помощью специализированных компонентов.

No product found. Please ask your sales correspondent.

Удаленное соединение периферийных устройств

Компактные модули системы ввода/вывода Compact сокращают объем проводки к датчикам и исполнительным механизмам. Дискретные сигналы ввода/вывода подводятся к модулям и передаются на контроллер по полевой шине. Эта система идеально подходит для использования в стандартной рабочей среде IP20.

Гибкость для датчиков и исполнительных механизмов

Модули системы Compact I/O уже адаптированы для сигналов для различных целей. В дополнение к классическим дискретным сигналам, также имеются модули, которые могут обрабатывать данные датчиков положения осей, измерения времени стробирования, счетчиков событий или сигналы с широтно-импульсной модуляцией. Аналоговые модули также включают температурные входы, обработку данных тензодатчиков или измерение сопротивления. Система Compact I/O всегда обеспечивает правильную комбинацию ввода/вывода для каждого приложения.

Широкие коммуникационные возможности

Модули системы Compact I/O оборудованы интерфейсами CAN I/O или X2X Link. Этот канал позволяет принять и передать на контроллер верхнего уровня все сигналы ввода/вывода. Это расширяет возможности ввода/вывода внутренней шины при эксплуатации. Систему Compact I/O можно комбинировать со всеми сериями контроллеров B&R и другими компонентами по желанию пользователя. Это позволяет создать специализированную и экономичную архитектуру автоматизации для каждого приложения.

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo