Выберите регион и язык:

Защита от агрессивной окружающей среды - система X20 с защитным покрытием

Серия X20c от B&R устанавливает новые стандарты защиты от агрессивных условий окружающей среды. Линейка X20c представляет собой контроллеры Х20 и продукцию системы ввод\вывода Х20 защищенную от воздействий конденсата и коррозионных газов благодаря покрытию защитным лаком электронных компонентов. Данные модули пригодны к применению даже при неблагоприятных атмосферных условиях.

Покрытие электронных модулей защищает компоненты и материнскую плату от конденсата и коррозионных газов. Эффективность защиты от конденсата проверена соответствующими испытаниями, согласно стандарту BMW GS 95011-4, а также защита от коррозионных газов с помощью 4 этапного теста на устойчивость к агрессивным газам, согласно EN 60068-2-60, метод испытания 4. Все проверки проводились в испытательской лаборатории компании, аккредитованной согласно EN ISO/IEC 17025:2007, и сертифицированной сторонними испытательскими организациями. В лаборатории продукция подвергается дальнейшему тестированию, чтобы проверить их долговечность - даже вне стандартных требований.

Независимость от условий эксплуатации

Семейство X20 с покрытием полностью совместимо со всеми существующими модулями Х20 по функциональности. Благодаря уникальной идентификации модулей среда разработки способно отличать их от стандартных моделей. С релизом данной линейки компания B&R расширила диапазон рабочих температур системы X20 - от -25 до + 60 ° C, вывела на рынок продукцию с сертификацией Germanischer Lloyd (GL) для морского применения. А также серия X20c существенно повысит возврат инвестиций покупателей за счет увеличения срока службы системы X20 независимо от условий окружающей среды.

Bus modules
Bus controllers
System modules for bus controllers
Expandable bus controllers
System modules for expandable bus controllers
X20 interface module communication
X20 electronics module communication
Bus receivers and transmitters
Power supplies
X20 hub system
System modules for the X20 hub system
X20 redundancy systems
System modules for X20 redundancy systems
Digital inputs
Digital outputs
Digital inputs/outputs
Analog inputs
Analog outputs
Temperature measurement
Motor controllers
Other functions
Counter functions
Digital signal processing and preparation
Accessories

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo