Выберите регион и язык:

Системы ввода/вывода B&R отличаются универсальностью и простотой в использовании. Модули со степенью защиты IP20 и IP67 могут комбинироваться любым образом внутри и снаружи шкафа управления. Они также поддерживают все стандартные системы полевых шин. Полная гибкость в части топологии позволяет оптимально адаптировать систему ввода/вывода к станку. Стандартный ввод/вывод может комбинироваться с безопасным, а в систему ввода/вывода интегрируется децентрализованная интеллектуальность, что позволяет легко реализовать такие возможности, как мониторинг состояний.

Внутри шкафа управления

Чрезвычайно компактные Серия X20 обеспечивают широкий ассортимент модулей, отличающихся высокой эффективностью подключения и обслуживания благодаря 3-элементной конструкции.

Вне шкафа управления

Серия X67 совместима с Системой X20, что позволяет комбинировать модули, как требуется. Кроме того, благодаря классу защиты IP67 они особенно хорошо подходят для работы в суровых условиях окружающей среды.

Непосредственно интегрированные блоки клапанов

Система XV позволяет непосредственно интегрировать блоки клапанов в сеть ввода/вывода. Это сокращает количество модулей ввода/вывода и объем проводки, что также уменьшает стоимость производства станка.

Мобильное и уличное применение

Модули ввода/вывода линейки XMA отвечают всем требованиям мобильного серийного оборудования, и имеют различные варианты корпусов для удобного комбинирования контроллеров или ЦПУ полевых шин.

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo