Выберите регион и язык:

APROL – Гибкость. Масштабируемость. Модульность.

Системная ПО APROL и компоненты автоматизации серии X20 постоянно сталкиваются с новыми вызовами в производстве, в области автоматизации заводов и процессов по всему миру.

Непрерывный мониторинг активов

Непрерывный мониторинг активов позволяет снизить расходы на обслуживание и сократить время простоя путем оптимизации доступности и работы. Подробнее о мониторинге производственных активов

Измерение вибрации

Повреждение или загрязнение в машинах и оборудовании можно обнаружить с помощью измерения вибрации. Мониторинг состояния с помощью вибродиагностики

Резервирование контроллера

APROL умеет поддержку резервирования на всех уровнях системы; можно настроить резервирование для шины обработки (process bus) и операторской шины (operator bus), а также для сервера поддержки выполнения исполнения и контроллера. Резервирования на всех уровнях

Мониторинг качества управления

На основе стандартных данных, имеющихся в любом цикле управления, модуль мониторинга качества управления автоматически вычисляет параметры, которые могут использоваться для оценки производительности управления. Подробнее о мониторинге качества управления

Информационные панели и отчеты

Мощный системный компонент для бизнес-аналитики (BI) является существенным дополнением к многочисленным существующим возможностям составления отчетов. Мощный компонент системы для бизнес-аналитики

Обновление ПО - легко и быстро

Утилита DownloadManager в РСУ от B&R позволяет параллельно загружать новое ПО сразу во множество контроллеров. Подробнее

Отслеживание состояния в трех измерениях

Теперь обнаружить повреждение и загрязнение в машине или оборудовании стало проще при помощи РСУ APROL от B&R. Подробнее

Обмен данными без интерфейсов

Обычно, для обмена данным между цеховыми и выше стоящими Платформа автоматизации B&R APROL предлагает встроенное, без интерфейсное решение для удобного и экономичного подключения. Подробнее

Эффективное снижение интенсивности аварийных сообщений

Система управления производственными процессами APROL от B&R теперь имеет в своем арсенале метод описательного анализа для исторических данных аварийного оповещения. Он позволяет найти и удалить ненужные аварийные оповещения и сообщения. Подробнее

Удобный анализ огромного массива данных

Инженеры B&R выпустили обновление для высокоразвитой и универсальной платформы автоматизации APROL, добавив мощный системный компонент для бизнес-аналитики (BI). Подробнее

Надежная проверка качества

Централизованный сбор данных в процессе эксплуатации и обработки от машин и оборудования с помощью системой управления технологическим процессом APROL станет заметно проще. Подробнее

Еще больше OPC UA в APROL

Пользователи системы управления технологическим процессом B&R APROL теперь могут насладиться еще большим количеством преимуществ от протокола OPC UA. Подробнее

Простое управление онлайн-параметрами с APROL

Специалисты B&R интегрировали мощную систему управления онлайн-параметрами в APROL DisplayCenter. Подробнее

Выберите регион и язык:

B&R Logo