Выберите регион и язык:

Компания B&R продолжает разработку новых функций и редакторов, чтобы добиться максимально комфорта при создании веб-визуализаций на базе mapp View. Новые функциональные возможности включают в себя продвинутую поддержку азиатских языков и упрощенную интеграцию внешних источников данных.

  • Главные особенности
  • Удобная разработка пользовательских интерфейсов
  • Больше функций
  • Больше индивидуализации

На текущий момент времени mapp View поддерживает 23 языка и 20 различных раскладок клавиатуры. Были не только добавлены раскладки для ввода китайских иероглифов и специальных символов в mapp View, но также пользователи получат возможность устанавливать свои собственные языки и раскладки.

Обеспечение связи с OPC UA

Внешние источники данных можно интегрировать непосредственно в приложения mapp View через OPC UA. Для упрощения скоро станет возможным импорт файлов описания устройств с OPC UA сервера в Automation Studio. Затем приложение mapp View сможет получать доступ к данным файлом и узнавать, какие данные предоставит сервер. Эти данные можно будет использовать в mapp View не указывая вручную имена или адреса точек данных.

WYSIWYG-редактор для всех страниц

Также станет возможном графическая редакция страниц. Пока что mapp View имеет визуальный редактор только для позиционирования и дизайна виджетов, однако скоро визуальный редактор станет доступным для всех страниц веб-интерфейса. Это существенно упростит задачу создания интерфейса пользователя с мультимедиа контентом. Больше не потребуется указание настроек через XML-файлы.

Специалисты B&R уже разработали шаблоны интерфейса пользователя для типовых задач. Все, что потребуется разработчику визуализации это открыть один из шаблонов в новом графическом редакторе, и адаптировать его под свои нужды.

С помощью mapp View станет еще проще конструировать страницы визуализации.

Интеллектуальный инструментарий

Инструментарий mapp View становится более умным. Он автоматически определяет какой виджет выбрал пользователь и предлагает только те опции и функции, которые доступны для данного виджета. Таким образом, например, конфигурация чартов становится гораздо интуитивно понятнее.

Также упрощается назначение привязок к событиям в mapp View. Вместо того, чтобы вводить вручную и изменять кучу данных в XML-файле, привязки или так называемые биндинги можно создать непосредственно в виджете. mapp View автоматически генерирует соответствующую XML-структуры, где требуется только указать желаемые действия. В итоге на разработку визуализации тратится меньше сил и времени.

Суфлер кода

Автодополнение и IntelliSense теперь поддерживаются в mapp View редакторе XML, что ускоряет набор кода и одновременно исправляет опечатки. Другое улучшение касается редактора параметров. Теперь станет возможным упрощенный ввод сложных типов данных, например цветовой градиент, или выбор текста, единиц измерения и цветовых значений в новом редакторе станет более дружественный.

Пользовательские виджеты

mapp View поставляется с огромным набором стандартных виджетов, тем и стилей, которые дают возможность разработчикам настроить внешний вид программы. Однако, теперь станет возможным создавать и сохранять свои собственные виджеты. Разработчики смогут изменять высоту, ширину и стиль уже существующих виджетов, а затем сохранять их как новые виджеты. Производители серийной продукции смогут создавать библиотеки своих собственных виджетов, которые они использовать для любой новой машины.

Помимо отдельных виджетов пользователи mapp View также получат возможность сохранять несколько виджетов как группу, например, два поля ввода и кнопку для ввода учетной записи и пароля. Таким способом, единожды создав часто используемые элементы интерфейса, можно будет использовать их вновь и вновь, не тратя усилий на повторную разработку.

Новые виджеты для элегантного дизайна визуализации

Существующие виджеты можно модифицировать или сохранить в качестве шаблона.
Различные виджеты можно комбинировать и сохранять в качестве группы виджетов. Таким способом часто используемые элементы можно легко интегрировать в интерфейс пользователя.

Возможно Вас также заинтересует

mapp Cockpit от B&R представляет собой усовершенствованный, но простой в использовании инструмент для ввода в эксплуатацию и отладки приложений mapp. Формирование технологической основы для mapp Cockpit стала система визуализации на базе веб-технологий mapp View и информационная модель OPC UA.

Подробнее о mapp Cockpit 

Специалисты B&R упростили ввод в эксплуатацию приложений безопасности благодаря новым виджетам для веб-визуализации mapp View.

Подробнее о mapp Safety

Выберите регион и язык:

B&R Logo