Выберите регион и язык:

Продвинутые решения автоматизации для мобильной техники

Агропромышленный комплекс и строительство, сталкиваясь с жесткими требованиями к высокой производительности, стремительно разворачивается в сторону автоматизированного и сетевого оборудования. Решения B&R гарантируют легкую реализация концепций автоматизации для строительной и муниципальной техники в разы быстрее, чем раньше. Пользователи получили удобную и простую среду разработки, высокопроизводительную систему реального времени и готовые к использованию программные компоненты.

Модульная система управления X90 и система ввода\вывода привнесли весь доступный арсенал решений автоматизации от B&R на рынок мобильной техники. Все продукты линейки Х90 разработаны для работы в сложных эксплуатационных условиях. Они могут функционировать при температуре поверхности корпуса от -40 до +85°C и устойчивы к вибрационным нагрузкам, ударному воздействию с пиковым ускорением до 50 g, воздействию солей, ультрафиолетового излучения и масел. Корпус обеспечивает степень защиты IP69K.

Эффективное проектирование

Система X90 идеально сочетается с другими системами от B&R. Вместе со средой разработки Automation Studio и операционной системой реального времени Automation Runtime производители мобильной техники смогут воспользоваться нашим 35-летним опытом работы в области технологий управлений. Поэтому можно воспользоваться широкими возможностями диагностики и моделирования, которые реализуются непосредственно в системе. Кроме того имеются решения визуализации на базе технологии HTML5 и интерфейсы для систем верхнего уровня.

  • Главные особенности
  • Гибкость и модульность
  • Эксплуатация в тяжелых условиях
  • Часть постоянно расширяемой линейки продуктов

Аппаратное и программное обеспечение от B&R полностью развязаны друг с другом. В результате этого, разработав программное обеспечение только единожды, его можно будет использовать на разных платформах и на аппаратном обеспечении разных поколений. Долгосрочная поддержка и доступность аппаратных компонентов гарантируют максимальную надежность Ваших инвестиций.

Расширение удаленного ввода\вывода

Инженеры B&R расширяют систему управления и систему ввода\вывода Х90, чтобы сделать удобнее и доступнее модули ввода/вывода для подключения распределенных датчиков и приводов для мобильной техники.

Высокая отказоустойчивость машины

Модульную систему управления и ввода/вывода серии Х90 теперь можно оснастить функций мониторинга состояния.

Выберите регион и язык:

B&R Logo