Please choose country and language

Новое поколение промышленной конвейерной технологии

Конвейерная система SuperTrak от B&R позволит наладить экономически оправданный выпуск партий продукции любого размера. Программирование осуществляется через среду разработки Automation Studio.

Технология SuperTrak была разработана с упором на эксплуатацию в режиме 24/7 в тяжелых промышленных условиях. Система отличается надежностью, безопасностью и крайне удобным техобслуживанием. Отдельные сегменты и каретки можно спокойно заменить без демонтажа трека. В итоге сокращается среднее время на ремонт и значительно повышается производительность всего завода.

Органичная интеграция ЧПУ и робототехники

Исключительная работоспособность системы и синхронизация в реальном времени всех типов серво-осей, включая тех, которые используются системами с ЧПУ или с робототехникой, гарантируют высококачественное производство. Каретки, роботы и прочие компоненты ЧПУ могут эффективно комбинироваться для создания автоматизированной производственной единицы. Связь, которая позволяет синхронизировать оси в жестком реальном времени, в решениях от B&R строится на основе протокола Ethernet POWERLINK.

Радикальное уменьшение площади установки

Благодаря высокой степени интеграции всех комплектующих системы SuperTrak, машины можно сделать значительно компактнее. Продукция отслеживается на каждом этапе производственного процесса через интеллектуальную систему. Каждый продукт обрабатывается отдельно, таким образом продукция не столкнётся в буферной зоне или на конвейерной ленте. Проще говоря, устраняется основной риск повреждения продукции и, естественно, сильно возрастает качество.

Отпадает необходимость в зонах сбора или дополнительных конвейерных лентах для ускорения или замедления продукции, если каждый продукт будет двигаться по линии с определенной скоростью. Отдельные каретки могут управляться через ЧПУ-каналы.

Каждая каретка управляется индивидуально

Быстрая перенастройка

SuperTrak оптимизирован для быстрой перенастройки оборудования производственной линии под различную продукцию. Как только оператор выбрал новые параметры на своей панели, конвейерная система автоматически переключается на производство новой продукции. При механической перенастройке оборудования под разные типы продукции возникает огромный простой, который будет существенно уменьшен, или его вовсе получится избежать. SuperTrak обладают высокой грузоподъемностью, т.е. по конвейеру можно перемещать тяжелую продукцию.

Написано в Automation Studio™

Как и все решения от B&R, SuperTrak был написан в среде разработки Automation Studio. Программисты получат в своё распоряжение готовые к использованию библиотеки и функциональные блоки для конфигурации кареток.

Простая интеграция в системы высокого уровня

Как и вся продукция от B&R, SuperTrak полностью совместим с другими решениями по автоматизации. Высокая степень интеграции позволяет системам от B&R избежать сбоев и предоставляет широкие возможности при проектировании единой системы.

Конвейерная система управляется промышленным ПК, который выполняет функции центрального контроллера и способен обработать все задачи автоматизации. Данная архитектура системы осуществляет интеграцию SuperTrak в высокоуровневые системы без необходимости в дополнительных интерфейсах или контроллеров шины.

  • Главные особенности
  • Минимальное техобслуживание, прочная конструкция корпуса
  • Надежная эксплуатация 24/7 в тяжелых промышленных условиях
  • Работает при очень высоких нагруках
  • Точное позиционирование продукции
  • Внешние оси синхронизированы в жестком реальном времени
  • Интеграция ЧПУ и робототехники

Please choose country and language

B&R Logo