Please choose country and language

openSAFETY встречает OPC UA

До недавних пор реализовать технологию безопасности для автоматизации гибкой и модульной производственной линии было практически невозможно. Компания B&R решила поменять ситуацию в корне, совместив OPC UA и openSAFETY для создания автоматизированной производственной линии с технологией безопасности, что бы обеспечить автономную Safety-связь для модульных производстенных линий.

Самоорганизация safety-сетей позволяет добавлять или удалять целые машины или отдельные компоненты из промышленной сети без перепрограммирования приложения безопасности. И даже создание самопроверяемой линии стало возможным.

Пользуясь преимуществами OPC UA вкупе с openSafety, компании B&R удалось это реализовать при этом системы отвечают всем требованиям безопасности и защиты.

openSAFETY производит обмен данными, используя модель OPC UA издатель-подписчик.

Принцип действия

Когда к промышленной сети добавляется новый участник - целая машина, отдельная часть или даже робот, механизм безопасности OPC UA устанавливает с ним защищенное соединение.

Новое устройство ищет с помощью службы поиска OPC UA (discovery service) другие серверы, которые обеспечивают функции безопасности, и идентификаторы серверных мощностей, которые позволяют отфильтровать серверы в сети по желаемому критерию. Затем OPC UA службы обзора определяют, какие функции и какие атрибуты поддерживает автоматизированная линия с технологией безопасности.

Такой метод позволяет серверу OPC UA составить карту сети без необходимости писать даже одной строчки кода. Первая фаза Safe Line Automation, фаза поиска (discovery phase), на этом завершается.

Производственная линия с технологией безопасности при сочетании OPC UA и openSAFETY гарантирует органичную интеграцию технологии безопасности на всей производственной линии.

Автоматическая проверка на консистентность

Следующая фаза - фаза валидации - производственная линия с технологией безопасности проверяет, известен ли новый компонент и равнозначны ли его свойства с точки зрения безопасности в ранее провалидированной конфигурации. В случаи если все в порядке, то никаких действий со стороны оператора не требуются.

В противно случаи, если были обнаружены отличия, то оператор должен проверить через стандартный интерфейс пользователя, по мере необходимости исправить и подтвердить новую конфигурацию. Что бы выполнить эти условия на практике, запросы и соответствующая визуализация делятся на категории по типу выполняемой задачи: ввод в эксплуатацию, модификация и обслуживание. Ввод сохраняется перманентно, таким образом производственная линия с технологией безопасности распознает конфигурацию в будущем автоматически.

Проверка достоверности

Конфигурация проверяется на достоверность, что бы избежать потенциальных ошибок. Проверяется, соответствуют ли атрибуты и устройств, достоверна ли конфигурации, верен ли тайминг сети с помощью доказанных на практике механизмов openSAFETY.

Процедура проверки очень схожа с общеизвестной проверкой машины, когда она запускается. В процесс проверки включается тест на время ответа, время цикла, что бы система смогла убедиться, что запуск необходимой функции безопасности возможен. Все выше названные шаги в модели автоматизированной производственной линии с технологией безопасности относятся к фазе достоверности (plausibility phase).

Передача данных безопасности

Мы переходим к фазе процесса (process phase), когда линия начинает передавить данные безопасности. Автоматизированная производственная линия с технологией безопасности начинает производство.

  • Главные особенности
  • "Plug-and-play" технология безопасности
  • Самопроверяемые линии
  • Максимальная гибкость

Как происходит коммуникация между OPC UA и openSAFETY?

Протокол с открытым исходным кодом openSAFETY может использовать любую шину или промышленную Ethernet-сеть в качестве средства передачи данных. Принцип черного канала позволяет данным безопасности обмениваться без вмешательств со стороны транспортного протокола.

openSAFETY производит обмен данным с помощью модели издатель-подписчик OPC UA через так называемый формат Safety Process Data Objects. В итоге узлы openSAFETY могут общаться между друг другом напрямую с чрезвычайно коротким временем ответа. Для обмена данными вовремя фазы проверки достоверности данные запроса требуются в формате Safety Service Data Objects. Они используют OPC UA методы вызова, что бы избежать лишней нагрузки на сеть и на OPC UA сервер.

Please choose country and language

B&R Logo