Выберите регион и язык:

Панели синглтач

Для всех прикладных решений, которые должны быть совместимы с существующими системами, также доступны панели 4:3 с аналоговыми резистивными сенсорными экранами. Это позволяет продолжать пользоваться приложениями ЧМИ в их текущем разрешении с последней платформой ПК без необходимости изменения программного обеспечения.

Масштабируемая производительность

Полный спектр процессоров в Panel PC 900 – от одноядерного Celeron® до четырехъядерного Core™ i7 – обеспечивает гибкий выбор уровня производительности процессора, чтобы сделать его лучшей платформой для любого приложения. Даже в безвентиляторном режиме Panel PC 900 превосходит старшие версии своего предшественника.

Panels
System units
CPU boards
Main memory
Bus units
Drives
Fan kit
Интерфейсные платы
Uninterruptible power supplies
Power supply
Cables
Accessories
Operating systems
Documentation

Гибкая технология панелей

Второе поколение панелей Automation Panel также служит технологической основой для устройств Panel PC B&R. Результат модульной стратегии этой платформы: гамма изделий невероятной гибкости.

Ключевым компонентом является сама панель, которая превращена системой Panel PC 900 в полноценное устройство Panel PC с масштабируемой вычислительной мощностью. Использование одной и той же передней платформы для Panel PC и Automation Panel сокращает пространство на складе, необходимое для запчастей. Для заказных вариантов с применением Automation Panels и Panel PC требуется только одиночный базовый блок.

Главные особенности

  • Аналоговый резистивный экран синглтач
  • Экраны от 10.4" VGA до 19" SXGA
  • Варианты с кнопками и USB интерфейсом
  • Тонкая конструкция
  • Гибкий монтаж
  • Возможна работа в перчатках
  • Антибликовое стекло

Дополнительная информация

Совместимый

Продвинутая конструкция устройства Panel PC 900 обеспечивает поддержку не только систем с широкоформатным мульти-тач экраном, но и классических экранов с форматом 4:3. Оборудованная аналоговым резистивным дисплеем с экраном в 19", система Panel PC 900 полностью совместимы с устройствами предыдущих поколений в аспектах разрешения, соотношения сторон и форм-фактора дисплея.

Главные особенности

  • Процессоры серии Intel Core i
  • 2x Gigabit Ethernet, 2x RS232, 4x USB 3.0
  • Звук High Definition Audio
  • HDD/SSD
  • 2 модульных интерфейса
  • Встроенный ИБП
  • До 2 слотов PCI / PCI Express
  • Тонкая конструкция

Платформа Panel PC 900 имеет полностью модульный дизайн, который позволяет адаптировать её под множество различных применений в зависимости от индивидуальных нужд и поставленной задачи. Варианты подключений устройств хранения данных от SSD до CFast, слоты для PCI и PCI Express, интегрированный ИБП обеспечивают безграничные возможности применения.

Размеры экрана

Разрешение

Сенсорный экран

Функциональные кнопки

Системные кнопки

Интерфейс USB спереди

Электропитание

10.4"

VGA

Аналоговый резистивный

Нет

Нет

Да

24 В= / 85 до 264 В~

10.4"

VGA

Аналоговый резистивный

Да

Нет

Да

24 В= / 85 до 264 В~

10.4"

VGA

Аналоговый резистивный

Да

Да

Да

24 В= / 85 до 264 В~

10.4"

VGA

Аналоговый резистивный

Да

Да

Да

24 В= / 85 до 264 В~

12.1"

SVGA

Аналоговый резистивный

Нет

Нет

Да

24 В= / 85 до 264 В~

12.1"

XGA

Аналоговый резистивный

Нет

Нет

Нет

24 В= / 85 до 264 В~

15.0"

XGA

Аналоговый резистивный

Нет

Нет

Нет

24 В= / 85 до 264 В~

15.0"

XGA

Аналоговый резистивный

Нет

Нет

Да

24 В= / 85 до 264 В~

15.0"

XGA

Аналоговый резистивный

Да

Нет

Да

24 В= / 85 до 264 В~

15.6"

HD

Аналоговый резистивный

Нет

Нет

Нет

24 В= / 85 до 264 В~

19.0"

SXGA

Аналоговый резистивный

Нет

Нет

Да

24 В= / 85 до 264 В~

19.0"

SXGA

Аналоговый резистивный

Нет

Нет

Нет

24 В= / 85 до 264 В~

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo