Выберите регион и язык:

Панели мультитач – оптимальное удобство в работе

Панели с мультисенсорным вводом (multi-touch) открывают новые горизонты в инновационном дизайне ЧМИ. Поддерживаются многочисленные жесты, которые могут быть использованы в приложении: увеличение и уменьшение, а также поворот объектов двумя пальцами, прокрутка списков и переключение на следующий экран с быстрым скольжением. Основное преимущество технологии мультисенсорного ввода заключается в том, что она делает работу более интуитивной. Она также эффективно предотвращает ошибки, просто требуя жесты двумя руками для критических или потенциально опасных операций.

Масштабируемая производительность

Полный спектр процессоров в Panel PC 900 – от одноядерного Celeron до четырехъядерного Core i7 – обеспечивает гибкий выбор уровня производительности процессора, чтобы сделать его лучшей платформой для любого приложения. Даже в безвентиляторном режиме Panel PC 900 превосходит старшие версии своего предшественника.

Panels
System units
CPU boards
ОЗУ
Bus units
Drives
Fan kit
Interface options
Uninterruptible power supplies
Power supply
Cables
Принадлежности
Operating systems
Documentation

Гибкая технология панелей

Второе поколение панелей Automation Panel также служит технологической основой для устройств Panel PC B&R. Результат модульной стратегии этой платформы: гамма изделий невероятной гибкости.

Ключевым компонентом является сама панель, которая превращена системой Panel PC 900 в полноценное устройство Panel PC с масштабируемой вычислительной мощностью. Использование одной и той же передней платформы для Panel PC и Automation Panel сокращает пространство на складе, необходимое для запчастей. Для заказных вариантов с применением Automation Panels и Panel PC требуется только одиночный базовый блок.

Главные особенности

  • Сенсорный экран с мультисенсорным вводом и наведенной емкостью
  • Дисплеи от 15,6" SVGA до 24" Full HD
  • Антибликовое стекло
  • Отличное скольжение
  • Устойчивая к царапинам поверхность
  • Легко чистится
  • Возможна работа в перчатках
  • Тонкая конструкция

Широкий экран

Размер дисплея

15,6"

18,5"

21,5"

24"

Разрешение

1366 x 768

1366 x 768

1920 x 1080

1920 x 1080

Сенсорный экран

Проекционно-емкостной

Проекционно-емкостной

Проекционно-емкостной

Проекционно-емкостной

Ориентация

Альбомная

Альбомная

Альбомная

Альбомная

Электропитание

24 В=

85–264 В~

24 В=

85–264 В~

24 В=

85–264 В~

24 В=

85–264 В~

Легко модернизируется

На лицевой стороне Panel PC 900 находится емкостный сенсорный экран с наведенной емкостью премиального качества. Антибликовое стекло с тонкой рамкой и дисплей высокого разрешения с картинкой бриллиантовой четкости представляют последнее слово в продвинутой технологии панелей оператора. В новой серии возможны различные варианты монтажа: в шкафу управления или на кронштейне. Дисплеи оснащены энергосберегающей светодиодной подсветкой с длительным сроком службы.

Главные особенности

  • Процессоры серии Intel Core i
  • 2x Gigabit Ethernet, 2x RS232, 4x USB 3.0
  • Звук High Definition Audio
  • HDD/SSD
  • 2 модульных интерфейса
  • Встроенный ИБП
  • До 2 слотов PCI / PCI Express
  • Тонкая конструкция

Совместимый

Расширенный дизайн устройств Panel PC 900 обеспечивает поддержку не только для систем с широкоформатным мульти-тач экраном, но и для классических экранов с форматом 4:3. Оборудованная аналоговым резистивным дисплеем с экраном в 19", система Panel PC 900 полностью совместимы с устройствами предыдущих поколений в аспектах разрешения, соотношения сторон и форм-фактора дисплея.

Платформа системы Panel PC 900 имеет полностью модульную конструкцию, которая позволяет индивидуально адаптировать их к неограниченному числу применений. С вариантами хранения данных от SSD до CFast, слотами для PCI и PCI Express, питанием перем. тока и встроенным ИБП вы имеете полную свободу действий.

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo