Выберите регион и язык:

Широкий спектр производительности

Представлена вся линейка процессоров на базе седьмого поколения Core-i серии - от Celeron до Core i7. Таким образом, можно выбрать необходимые вычислительные мощности идеально подходящие под конкретную задачу.

Все варианты исполнения охлаждаются без применения вентиляторов, поэтому в Automation PC 3100 отсутствуют вращающиеся части. Иными словами, любое техническое обслуживание воздушных фильтров уходит в прошлое. Расширяемая память от 4 до 32 Гб.

Сингл-тач панели

Для всех прикладных решений, которые должны быть совместимы с существующими системами, также доступны панели 4:3 с аналоговыми резистивными сенсорными экранами. Это позволяет продолжать пользоваться приложениями ЧМИ в их текущем разрешении с последней платформой ПК без необходимости изменения программного обеспечения.

Главные особенности

  • Аналоговый резистивный экран синглтач
  • Дисплеи от 10.1" WXGA до 19" SXGA
  • Процессоры Intel Core i
  • Компактные размеры
  • Множество интерфейсов
  • Возможности модульных интерфейсов
  • Без вентилятора

Масштабируемые панельные ПК

Automation PC 3100 разработан для управления удаленными панелями, в то время как Panel PC 3100 сочетает в себе оба устройства - ПК и дисплей. Блок ПК можно установить на любую монтируемую в шкаф панель Automation Panel с диагональю 10.1" и больше.

Дополнительная информация

Универсальность благодаря модульности

Panel PC 3100 обладают возможностью установки интерфейсных модулей. В два слота можно установить платы серийных интерфейсов, Ethernet, CAN или POWERLINK. Слоты можно задействовать для ИБП или аудио-карты. ПК также поставляется со слотами для двух устройств хранения данных CFast промышленного уровня. Каждый из слотов поддерживает CFast карты до 256 Гб, которые можно использовать для ускорения производительности, нужд резервного копирования в случаи сбоя или как RAID-накопитель.

Энергоэффективность

Одим из преимуществ технологии 3-го поколения Intel® Core™ заключается в значительном повышении производительности при снижении энергопотребления – обладая максимальной энергоэффективностью, она фактически устраняет необходимость во внутренних вентиляторах. Panel PC 3100 оборудован пассивной системой охлаждения по умолчанию.

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo