Выберите регион и язык:

Общая информация
Охлаждение пассивное, радиаторное
LED-индикаторы Power, Disk, Link, Run
Идентификационный код B&R 0xEF89
Батарея
Тип Renata 950 мА·ч
Срок службы 4 года
Заменяемая Да
Конструкция Литий-ионная
Кнопка питания Да
Кнопка перезапуска Да
Зуммер Нет
Сертификаты
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cULus HazLoc E180196
Промышленное управляющее оборудование
для взрывоопасных зон,
Класс I, раздел 2, Группы ABCD, T4
EAC Сертификация серии продуктов
Контроллер
Загрузчик UEFI BIOS
Процессор
Тип Intel i3-7100U
Тактовая частота 2400 МГц
Количество ядер 2
Технология 14 нм
Требования по теплоотводу (TDP) 15 Вт
Кэш L2 3 МБ
Архитектура Intel 64 Да
Технология Intel Turbo Boost Нет
Технология Intel Hyper-Threading (гиперпоточность) Да
Технология Intel vPro Нет
Технология виртуализации Intel (VT-x) Да
Технология виртуализации Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Да
Расширенная технология Intel SpeedStep Да
Чипсет Intel Kabylake-U
Доверенный платформенный модуль TPM 2.0
Часы реального времени
Точность При 25 °C: станд. 12 ppm (1 секунда) в день
С резервным питанием от батареи Да
Логика обработки отказа питания
Контроллер MTCX
Время буферизации 10 мс
Память
Заменяемая Да
Слоты для оперативной памяти
Количество каналов памяти 2
Тип DDR4 SDRAM
Объем памяти Макс. 32 ГБ
Макс. пропускная способность памяти 34,1 ГБ/с
Графическая подсистема
Контроллер Intel HD Graphics 620
Глубина цвета Макс. 32 бита
Поддержка DirectX 12
Поддержка OpenGL 4.4
Управление питанием ACPI 5.0
Интерфейсы
Слоты для карт памяти CFast
Количество 2
Тип SATA III (SATA 6,0 Гбит/с)
USB
Количество 5
Стандарт Четыре разъема USB 3.0,
один разъем USB 2.0 (внутренний, предназначен для аппаратного ключа Technology Guard)
Конструкция Тип А
Скорость передачи данных Режимы low speed (1,5 Мбит/с), full speed (12 Мбит/с), high speed (480 Мбит/с) и SuperSpeed (5 Гбит/с)
Допустимая токовая нагрузка Макс. 1 А на каждое подключение
Ethernet
Количество 2
Конструкция Экранированный порт RJ45
Скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с
Макс. скорость передачи данных в бодах 1 Гбит/с
Интерфейс SDL/DVI-D
Конструкция DVI-D
Тип SDL/DVI
Слоты
Интерфейсная плата 3
Электрические характеристики
Номинальное напряжение 24 В постоянного тока ±25 %, БСНН (SELV)
Номинальный ток Макс. 5,5 A
Пусковой ток Макс. 60 A в течение < 300 мкс
Категория перенапряжения согласно EN 61131-2 II
Гальваническая развязка Да
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 Степень загрязнения 2
Степень защиты согласно EN 60529 IP20
Условия окружающей среды
Высота над уровнем моря
Эксплуатация Макс. 3000 м (зависит от установленных компонентов)
Механические свойства
Размеры
Ширина 54 мм
Высота 173,5 мм
Длина 256 мм
Вес 1150 г
Артикул:
5PPC3100.KBU1-000
Описание:
Системный блок PPC3100, Intel Core i3 7100U 2,4 ГГц, двухъядерный, для Automation Panel 923/933/1000
Необходимые аксессуары
Карты памяти CFast
5CFAST.016G-00 Карта памяти CFast, 16 ГБ, SLC
5CFAST.032G-00 Карта памяти CFast, 32 ГБ, SLC
5CFAST.032G-10 Карта памяти CFast, 32 ГБ, MLC
5CFAST.064G-10 Карта памяти CFast, 64 ГБ, MLC
5CFAST.128G-10 Карта памяти CFast, 128 ГБ, MLC
5CFAST.2048-00 Карта памяти CFast, 2 ГБ, SLC
5CFAST.256G-10 Карта памяти CFast, 256 ГБ, MLC
5CFAST.4096-00 Карта памяти CFast, 4 ГБ, SLC
5CFAST.8192-00 Карта памяти CFast, 8 ГБ, SLC
Дополнительные аксессуары
Графические модули
5ACCLI02.DPO0-000 Графический модуль, один передатчик DisplayPort (V1.2), для APC3100/PPC3100
5ACCLI02.SD40-000 Графический модуль, один передатчик SDL4 (макс. разрешение 1920 x 1080), для APC3100/PPC3100
5ACCLI02.SDL0-000 Графический модуль, один передатчик SDL/DVI, для APC3100/ PPC3100
Интерфейсные платы
5AC901.I232-00 Интерфейсная плата, один интерфейс RS232, для APC910/PPC900/APC3100/PPC3100
5AC901.I485-00 Интерфейсная плата, один интерфейс RS232/RS422/RS485, для APC910/PPC900/APC3100/PPC3100
5AC901.ICAN-00 Интерфейсная плата, один интерфейс шины CAN, для APC910/PPC900/APC3100/PPC3100
5AC901.ICAN-01 Интерфейсная плата, один интерфейс шины CAN (SJA1000), для APC910/ PPC900/APC3100/PPC3100
5AC901.IETH-00 Интерфейсная плата, один интерфейс ETH 10/100/1000, для APC910/PPC900/ APC3100/PPC3100
5AC901.IHDA-00 Интерфейсная плата, один аудиоинтерфейс (один разъем MIC/один разъем Line In/один разъем OUT), для APC910/PPC900/APC3100/PPC3100
5AC901.IPLK-00 Интерфейсная плата, один интерфейс POWERLINK, 2 МБ SRAM, для APC910/PPC900/APC3100/PPC3100
5AC901.IRDY-00 Интерфейсная плата, реле готовности, для APC910/PPC900/APC3100/PPC3100
5AC901.ISIO-00 Интерфейсная плата, входы/выходы системы, для APC910/PPC900/APC3100/ PPC3100
5AC901.ISRM-00 Интерфейсная плата, 2 МБ RAM, для APC910/PPC900/APC3100/PPC3100
5ACCIF02.CANE-000 Интерфейсная плата, один интерфейс CAN (SJA1000), один интерфейс Ethernet 10/100/1000, для APC3100/PPC3100
5ACCIF02.FPLK-000 Интерфейсная плата, один интерфейс POWERLINK, 2 МБ SRAM, встроенный 2-портовый концентратор, кольцевое резервирование, ведущий или ведомый узел POWERLINK, функция PRC (сцепление откликов), для APC3100/PPC3100
5ACCIF02.FPLS-000 Интерфейсная плата, 2 МБ SRAM, 1 интерфейс RS232, 1 интерфейс POWERLINK, для APC3100/PPC3100
5ACCIF02.FPSC-000 Интерфейсная плата, 2 МБ SRAM, один интерфейс RS232, один интерфейс X2X, один интерфейс POWERLINK, 512 КБ nvSRAM, для APC2100/PPC2100
5ACCIF02.ISS0-000 Интерфейсная плата, два интерфейса RS232/RS422/RS485, для APC3100/PPC3100
BIOS Version (Date) Download
BIOS Upgrade Kabylake-U ZIP / 5 MB
E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
Panel EPLAN P8 from V2.4 EXE / 134 MB
M-CAD (Механические шаблоны) Version (Date) Download
3D file STEP 5PPC3100.KBUx-000 ZIP / 2 MB
Документация Version (Date) Download
Industrial PCs Benchmark Automation Runtime User's manual PDF / 3 MB
Industrie PCs Benchmark user's manual PDF / 8 MB
Panel PC 3100 Built-in devices user's manual PDF / 38 MB
Panel PC 3100 Device number key PDF / 118 KB
Драйвер Version (Date) Download
ADI driver universal (Win10 64-bit) ZIP / 4 MB
AHCI and RAID driver KBU (Win10 64-bit) ZIP / 2 MB
AHCI and RAID driver KBU + tools (Win10 64-bit) ZIP / 15 MB
Audio driver HDA (Win7 32/64-bit, Win8.1 32/64-bit, Win10 64-Bit) EXE / 55 MB
Chipset driver KBU (Win10 64-bit) ZIP / 3 MB
Ethernet driver KBU (Win10 64-bit) EXE / 56 MB
Graphics driver KBU (Win10 64-bit) EXE / 244 MB
Инструменты / Утилиты / Примеры Version (Date) Download
ADI .NET SDK ZIP / 2 MB
ADI Development Kit ZIP / 4 MB
HMI Diagnostics Utility (WES7, Win7, Win8.1, Win10) ZIP / 2 MB
Обновления Version (Date) Download
Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 and SDL4 converter) ZIP / 3 MB
xPC3100 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL4T) ZIP / 4 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V4.3 HW Upgrade (5PPC3100.KBU1-000) EXE / 629 KB
Сертификаты Version (Date) Download
DNV GL Type Approval Certificate - Panel PC 3100 PDF / 290 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo