Выберите регион и язык:

Общая информация
Сертификаты
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cULus HazLoc E180196
Промышленное управляющее оборудование
для взрывоопасных зон,
Класс I, раздел 2, Группы ABCD, T4
DNV GL Температура: B (0 - 55 °C)
Влажность: B (до 100 %)
Вибрация: A (ускорение 0,7 g)
Помехи: B (мостик и открытые палубы)
EAC Сертификация серии продуктов
Механические свойства
Корпус
Передняя сторона Оранжевая пластмасса (цвет, аналогичный Pantone 144CV)
Материал пластмасса (PPE + PS)
Вес Около 12 г
Артикул:
5ACCBC02.0000-000
Описание:
Защитная крышка с кнопками PPC3100, оранжевый цвет
Документация Version (Date) Download
Panel PC 3100 Built-in devices user's manual PDF / 38 MB

Выберите регион и язык:

B&R Logo