Выберите регион и язык:

General information
Cooling Passive via housing
LEDs Power, CFast, Link, Run
B&R ID code 0xED0B
Power button Yes
Reset button Yes
Buzzer No
Certifications
CE Yes
UL cULus E115267
Industrial control equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial control equipment
for hazardous locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
DNV GL Temperature: B (0 - 55°C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
EAC Product family certification
Controller
Bootloader UEFI BIOS
Processor
Type Intel Atom E3845
Clock frequency 1910 MHz
Number of cores 4
Architecture 22 nm
Thermal design power (TDP) 10 W
L2 cache 2 MB
Intel 64 architecture Yes
Intel Hyper-Threading Technology No
Intel vPro Technology No
Intel Virtualization Technology (VT-x) Yes
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) No
Enhanced Intel SpeedStep Technology Yes
Chipset Intel Bay Trail
Real-time clock
Accuracy At 25°C: typ. 12 ppm (1 second) per day
Self-discharge time Typ. approx. 400 hours
Min. approx. 200 hours
Battery-backed No
Power failure logic
Controller MTCX
Buffer time 10 ms
Memory
Type DDR3 SDRAM
Memory size 8 GB
Velocity DDR3L-1333
Memory interface width Dual channel
Removable No
Graphics
Controller Intel HD graphics
Max. dynamic graphics frequency 792 MHz
Color depth Max. 32-bit
DirectX support 11
OpenGL support 4.0
Power management ACPI 4.0
Interfaces
CFast slot
Quantity 1
Type SATA II (SATA 3.0 Gbit/s)
USB
Quantity 2
Type 1x USB 3.0
1x USB 2.0
Variant Type A
Transfer rate Low speed (1.5 Mbit/s), full speed (12 Mbit/s), high speed (480 Mbit/s), SuperSpeed (5 Gbit/s)
Current-carrying capacity Max. 1 A per connection
Ethernet
Quantity 2
Variant Shielded RJ45
Transfer rate 10/100/1000 Mbit/s
Max. baud rate 1 Gbit/s
Slots
Interface option 1
Electrical properties
Nominal voltage 24 VDC ±25%
Nominal current 3.5 A
Inrush current Typ. 6 A; max. 10 A for <300 μs
Overvoltage category per EN 61131-2 II
Galvanic isolation Yes
Operating conditions
Pollution degree per EN 61131-2 Pollution degree 2
Degree of protection per EN 60529 Back: IP20 (front: depends on the panel used)
Ambient conditions
Elevation
Operation Max. 3000 m (component-dependent)
Mechanical properties
Dimensions
Width 190 mm
Height 115 mm
Depth 29.7 mm
Weight 577 g
Артикул:
5PPC2100.BY48-000
Описание:
PPC2100 system unit - Intel Atom E3845 1.91 GHz - Quad core - 8 GB SDRAM - For Automation Panel 923/933/1000
Необходимые аксессуары
CFast cards
5CFAST.016G-00 Карта памяти CFast, 16 ГБ, SLC
5CFAST.032G-00 Карта памяти CFast, 32 ГБ, SLC
5CFAST.032G-10 Карта памяти CFast, 32 ГБ, MLC
5CFAST.064G-10 Карта памяти CFast, 64 ГБ, MLC
5CFAST.128G-10 Карта памяти CFast, 128 ГБ, MLC
5CFAST.256G-10 Карта памяти CFast, 256 ГБ, MLC
Дополнительные аксессуары
Interface options
5ACCIF01.FPCC-000 Интерфейсная плата - 2 интерфейса CAN - 1 интерфейс X2X - 1 интерфейс POWERLINK - 512 КБ nvSRAM - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.FPCS-000 Интерфейсная плата - 1 интерфейс RS485 - 1 интерфейс CAN - 1 интерфейс POWERLINK - 32 КБ FRAM - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.FPLK-000 Интерфейсная плата - 1 интерфейс POWERLINK - встроенный 2-портовый концентратор - 512 КБ nvSRAM - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.FPLS-000 Интерфейсная плата - 1 интерфейс RS232 - 1 интерфейс POWERLINK - 32 КБ FRAM - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.FPLS-001 Интерфейсная плата - 1 интерфейс RS232 - 1 интерфейс POWERLINK - 512 КБ nvSRAM - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.FPSC-000 Интерфейсная плата - 1 интерфейс RS232 - 1 интерфейс CAN - 1 интерфейс POWERLINK - 32 КБ FRAM - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.FPSC-001 Интерфейсная плата - 1 интерфейс RS232 - 1 интерфейс CAN - 1 интерфейс X2X - 1 интерфейс POWERLINK - 512 КБ nvSRAM - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.FSS0-000 Интерфейсная плата - 2 интерфейса RS422/RS485 - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.ICAN-000 Интерфейсная плата - 1 интерфейс CAN - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
BIOS Version (Date) Download
BIOS Upgrade Bay Trail ZIP / 4 MB
E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
Panel EPLAN P8 from V2.4 EXE / 134 MB
M-CAD (Механические шаблоны) Version (Date) Download
3D file DXF/STEP 5PPC2100.BYxx-000 ZIP / 610 KB
Документация Version (Date) Download
Data sheet 5ACCIF01.ICAN-C01 PDF / 179 KB
Industrial PCs Benchmark Automation Runtime User's manual PDF / 3 MB
Panel PC 2100 Built-in devices User's manual PDF / 50 MB
Драйвер Version (Date) Download
ADI driver APC2100/PPC2100 (Win7 32-bit, Win8.1 32-bit) ZIP / 4 MB
ADI driver APC2100/PPC2100 (Win7 64-bit, Win8.1 64-bit, Win10 64-bit) ZIP / 5 MB
ADI driver universal (Win10 64-bit) ZIP / 4 MB
Chipset driver Bay Trail (Win7 32/64-bit, Win8.1 32/64-bit Win10 64-bit) EXE / 3 MB
Ethernet driver Bay Trail (Win7 32-bit, Win8.1 32-bit) EXE / 25 MB
Ethernet driver Bay Trail (Win7 64-bit, Win8.1 64-bit, Win10 64-bit) EXE / 56 MB
Graphics driver Bay Trail (Win7 32-bit) ZIP / 51 MB
Graphics driver Bay Trail (Win7 64-bit) ZIP / 75 MB
Graphics driver Bay Trail (Win8.1 32-bit) EXE / 69 MB
Graphics driver Bay Trail (Win8.1 64-bit, Win10 64-bit) EXE / 124 MB
USB 3.0 Treiber Bay Trail (Win7 32/64-Bit) ZIP / 5 MB
Инструменты / Утилиты / Примеры Version (Date) Download
ADI .NET SDK ZIP / 2 MB
ADI Development Kit ZIP / 4 MB
HMI Diagnostics Utility (WES7, Win7, Win8.1, Win10) ZIP / 2 MB
Обновления Version (Date) Download
PPC2100 Firmware Upgrade (MTCX) ZIP / 4 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V4.0 HW Upgrade (5PPC2100.BY48-000) EXE / 500 KB
V4.1 HW Upgrade (5PPC2100.BY48-000) EXE / 501 KB
Сертификаты Version (Date) Download
DNV GL Type Approval Certificate - Panel PC 2100 PDF / 154 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo