Выберите регион и язык:

Имеются также панели с форматом 4:3 и аналого резистивным сенсорным экраном, что бы обеспечить применения для любой задачи или совместимость со старым оборудованием. Другими словами, можно продолжить использовать приложение визуализации с их текущим разрешением даже на новейших ПК-платформах без необходимости модификаций в программном коде.

Panels
System units
Mounting unit
Interface options
CFast cards
Фланцы
Heat pipe
Ручки
Accessories
Operating systems
Documentation

Panel PC 2100 используемый в Automation Panel 5000 полнофункциональная, производительная компьютерная система. Ультра-компактный корпус имеет размер ресивера Smart Display Link. Вариант для монтажа в шкаф также обладает данными преимуществами.

Архитектура ПК базируется на Intel Bay Trail и предлагает оптимальное соотношение цены и производительности. Благодаря технологии одно-, двух- и четырехъядерных процессоров она представляет собой веху для встраиваемых систем. Все варианты Automation Panel 5000 не имеют встроенного вентилятора.

Главные особенности

  • Форматы 4:3 от 15" XGA до 19" SXGA
  • Аналоговый резистивный экран синглтач
  • Разъемы для DVI, SDL иSDL3
  • Высокое качество, устойчивый к царапинам и грязи корпус
  • Опционально доступе с ручками
  • Возможна работа в перчатках
  • Гибка монтаж сверху и снизу

Модульные системы кронштейнов

В частности, уменьшение размеров шкафа управления увеличивает потребность в возможных вариантах монтажа терминала. Полностью закрытый корпус с защитой IP65 обладают ключевым преимуществом, когда речь заходит о удобном размещении операторской панели на машине. По этой причине, варианты Automation Panel и Panel PC с полностью закрытым корпусом имеют возможность монтажа на кронштейн.

Главные особенности

  • Процессор Intel Atom E3800
  • До четырехъядерных процессоров
  • Чрезвычайно мощная обработка графики
  • 2x Gigabit Ethernet
  • Без вентилятора

Связь по всем направлениям

Panel PC 2100 обладает всеми важными интерфейсами - 2x Gigabit Ethernet а также 1x USB 2.0 и 1x USB 3.0. Можно добавить интерфейсные модули полевых шин, например POWERLINK или CAN. Для хранения данных используются CFast карты на базе MLC, которые могут хранить до 256 Гб и более.

Размеры дисплеев

4:3

Размеры экрана

15''

19"

Разрешение

1024 x 768

1280 x 1024

Сенсорный экран

Аналоговый резистивный

Аналоговый резистивный

SDL/SDL3

Управляющие и соединительные элементы

-

-

USB на передней панели

-

-

Ориентация

Альбомная

Альбомная

Электропитание

24 В=

24 В=

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo