Выберите регион и язык:

General information
Cooling Passive via housing
LEDs Power, CFast, Link, Run
B&R ID code ED0C
Power button Yes
Reset button Yes
Buzzer No
Certifications
CE Yes
UL cULus E115267
Industrial control equipment
EAC Product family certification
Controller
Bootloader UEFI BIOS
Processor
Type Intel Atom E3845
Clock frequency 1910 MHz
Number of cores 4
Architecture 22 nm
Thermal design power (TDP) 10 W
L2 cache 2 MB
Intel 64 architecture Yes
Intel Hyper-Threading Technology No
Intel vPro Technology No
Intel Virtualization Technology (VT-x) Yes
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) No
Enhanced Intel SpeedStep Technology Yes
Chipset Intel Bay Trail
Real-time clock
Accuracy At 25°C: typ. 12 ppm (1 second) per day
Self-discharge time Typ. approx. 400 hours
Min. approx. 200 hours
Battery-backed No
Power failure logic
Controller MTCX
Buffer time 10 ms
Memory
Type DDR3 SDRAM
Memory size 8 GB
Velocity DDR3L-1333
Memory interface width Dual channel
Removable No
Graphics
Controller Intel HD graphics
Max. dynamic graphics frequency 792 MHz
Color depth Max. 32-bit
DirectX support 11
OpenGL support 4.0
Power management ACPI 4.0
Interfaces
CFast slot
Quantity 1
Type SATA II (SATA 3.0 Gbit/s)
USB
Quantity 2
Type 1x USB 3.0
1x USB 2.0
Variant Type A
Transfer rate Low speed (1.5 Mbit/s), full speed (12 Mbit/s), high speed (480 Mbit/s), SuperSpeed (5 Gbit/s)
Current-carrying capacity Max. 1 A per connection
Ethernet
Quantity 2
Variant Shielded RJ45
Transfer rate 10/100/1000 Mbit/s
Max. baud rate 1 Gbit/s
Slots
Interface option 1
Electrical properties
Nominal voltage 24 VDC ±25%
Nominal current 3.5 A
Inrush current Typ. 6 A; max. 10 A for <300 μs
Overvoltage category per EN 61131-2 II
Galvanic isolation Yes
Operating conditions
Pollution degree per EN 61131-2 Pollution degree 2
Degree of protection per EN 60529 Back: IP20 (front: depends on the panel used)
Ambient conditions
Elevation
Operation Max. 3000 m (component-dependent)
Mechanical properties
Dimensions
Width 190 mm
Height 115 mm
Depth 29.7 mm
Weight 577 g
Артикул:
5PPC2100.BY48-002
Описание:
PPC2100 system unit - Intel Atom E3845 1.91 GHz - Quad core - 8 GB SDRAM - For Automation Panel 5000
Необходимые аксессуары
CFast cards
5CFAST.016G-00 Карта памяти CFast, 16 ГБ, SLC
5CFAST.032G-00 Карта памяти CFast, 32 ГБ, SLC
5CFAST.032G-10 Карта памяти CFast, 32 ГБ, MLC
5CFAST.064G-10 Карта памяти CFast, 64 ГБ, MLC
5CFAST.128G-10 Карта памяти CFast, 128 ГБ, MLC
5CFAST.256G-10 Карта памяти CFast, 256 ГБ, MLC
Heatpipe
5ACCHP00.0000-000 AP5000 heat pipe - For PPC2100 (5PPC2100.BYxx-002) - For swing arm mounting unit
Дополнительные аксессуары
Interface options
5ACCIF01.FPCC-000 Интерфейсная плата - 2 интерфейса CAN - 1 интерфейс X2X - 1 интерфейс POWERLINK - 512 КБ nvSRAM - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.FPCS-000 Интерфейсная плата - 1 интерфейс RS485 - 1 интерфейс CAN - 1 интерфейс POWERLINK - 32 КБ FRAM - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.FPLK-000 Интерфейсная плата - 1 интерфейс POWERLINK - встроенный 2-портовый концентратор - 512 КБ nvSRAM - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.FPLS-000 Интерфейсная плата - 1 интерфейс RS232 - 1 интерфейс POWERLINK - 32 КБ FRAM - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.FPLS-001 Интерфейсная плата - 1 интерфейс RS232 - 1 интерфейс POWERLINK - 512 КБ nvSRAM - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.FPSC-000 Интерфейсная плата - 1 интерфейс RS232 - 1 интерфейс CAN - 1 интерфейс POWERLINK - 32 КБ FRAM - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.FPSC-001 Интерфейсная плата - 1 интерфейс RS232 - 1 интерфейс CAN - 1 интерфейс X2X - 1 интерфейс POWERLINK - 512 КБ nvSRAM - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.FSS0-000 Интерфейсная плата - 2 интерфейса RS422/RS485 - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.ICAN-000 Интерфейсная плата - 1 интерфейс CAN - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
BIOS Version (Date) Download
BIOS Upgrade Bay Trail ZIP / 4 MB
E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
Panel EPLAN P8 from V2.4 EXE / 134 MB
Документация Version (Date) Download
PPC2100 - AP5000 - Swing arm - Device number key PDF / 117 KB
Panel PC 2100 (AP5000) Swing arm devices user's manual PDF / 42 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V4.0 HW Upgrade (5PPC2100.BY48-002) EXE / 553 KB
V4.2 HW Upgrade (5PPC2100.BY48-002) EXE / 474 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo