Выберите регион и язык:

Общая информация
Сертификаты
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cULus HazLoc E180196
Промышленное управляющее оборудование
для взрывоопасных зон,
Класс I, раздел 2, Группы ABCD, T4
Конструкция кабеля
Сечение провода 2 x 0,5 мм2 (20 AWG)
2 x 2,5 мм2 (13 AWG)
Сопротивление провода Максимум 39 Ом/км для провода сечением 0,5 мм2
Максимум 7,98 Ом/км для провода сечением 2,5 мм2
Внешняя оболочка
Материал термопластик на основе ПВХ
Цвет серое окно (аналогично RAL 7040)
Разъемы
Тип 4-контактный, клеммная колодка с винтовыми зажимами
Электрические характеристики
Рабочее напряжение Макс. 30 В пост. тока
Пиковое значение рабочего напряжения Станд. 30 В пост. тока
Тестовое напряжение
Провод - провод 1500 В
Допустимая токовая нагрузка 10 A при 20 °C
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 Степень загрязнения 2
Условия окружающей среды
Температура
Перемещение От -5 до 70 °C
Статическое От -30 до 70 °C
Механические свойства
Размеры
Длина 0,5 м
Диаметр 7 мм
Радиус изгиба
Перемещение 10 диаметров кабеля
Стационарный монтаж 5 диаметров кабеля
Вес около 55 г
Артикул:
5CAUPS.0005-01
Описание:

The UPS connection cable, which is 0.5 m long, establishes the connection between the UPS interface option and the battery unit.

Документация Version (Date) Download
Automation PC 3100 Device number key PDF / 116 KB
Automation PC 3100 User's manual PDF / 22 MB
Automation PC 910 User's Manual PDF / 49 MB
Panel PC 3100 Built-in devices user's manual PDF / 38 MB
Panel PC 900 Device number key PDF / 122 KB
Panel PC 900 User's Manual PDF / 41 MB

Выберите регион и язык:

B&R Logo