Выберите регион и язык:

Общая информация
Идентификационный код B&R EC3B
Диагностика
Передача данных Да, посредством LED-индикатора состояния
Сертификаты
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
Интерфейсы
Ethernet
Количество 4
Контроллер Intel I350
Конструкция Экранированный порт RJ45
Скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с
Длина кабеля Максимально 100 м между двумя станциями (длина сегмента)
Электрические характеристики
Потребляемая мощность 4 Вт
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 степень загрязнения 2
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация От 0 до 55 °C
Хранение От -20 до 60 °C
Транспортировка От -20 до 60 °C
Относительная влажность
Эксплуатация От 5 до 90 %, без конденсации
Хранение От 5 до 95 %, без конденсации
Транспортировка От 5 до 95 %, без конденсации
Вибрация
Эксплуатация (непрерывная) От 2 до 9 Гц: амплитуда 1,75 мм / 9 - 200 кГц: ускорение 0,5 g
Эксплуатация (периодическая) От 2 до 9 Гц: амплитуда 3,5 мм / 9 - 200 кГц: ускорение 1 g
Хранение От 2 до 8 Гц: амплитуда 7,5 мм / 8 - 200 кГц: ускорение 2 g / От 200 до 2000 Гц: ускорение 4 g
Транспортировка От 2 до 8 Гц: амплитуда 7,5 мм / 8 - 200 кГц: ускорение 2 g / От 200 до 2000 Гц: ускорение 4 g
Ударное воздействие
Эксплуатация ускорение 15 g, 11 мс
Хранение ускорение 30 g, 6 мс
Транспортировка ускорение 30 g, 6 мс
Высота над уровнем моря
Эксплуатация От 300 м ниже уровня моря до 3 000 м над уровнем моря
Артикул:
5ACPCE.ETH4-00
Описание:
Карта PCIe, 4 интерфейса ETH 10/100/1000, для APC910/PPC900
Документация Version (Date) Download
Automation PC 910 User's Manual PDF / 49 MB
Panel PC 900 User's Manual PDF / 41 MB
Драйвер Version (Date) Download
Ethernet Treiber i210/i350 (Win7 32-Bit) EXE / 25 MB
Ethernet driver i210/i350 (Win7 64-bit, Win10 64-bit) EXE / 56 MB

Выберите регион и язык:

B&R Logo