Выберите регион и язык:

Общая информация
Сертификация
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
DNV GL Температура: B (0 - 55 °C)
Влажность: B (до 100 %)
Вибрация: A (ускор. 0,7 g)
Помехи: B (мостик и открытые палубы)
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 степень загрязнения 2
Механические свойства
Корпус
Передняя крышка Пластмасса оранжевого цвета (цвет, аналогичный Pantone 144CV)
Материал Пластик
Размеры
Ширина 120,9 мм
Высота 264 мм
Длина 14 мм
Вес Около 117 г
Артикул:
5AC901.FF02-00
Описание:
Передняя защитная крышка для APC910 с двумя слотами, оранжевая
Дополнительная информация:

B&R Panel Designer

E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
APC EPLAN P8 from V2.4 EXE / 90 MB
Документация Version (Date) Download
Automation PC 910 Device number key PDF / 125 KB
Automation PC 910 User's Manual PDF / 49 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V4.0 HW Upgrade (5AC901.BX02-00) EXE / 951 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo