Выберите регион и язык:

Общая информация
Сертификация
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cULus HazLoc E180196
Промышленное управляющее оборудование
для взрывоопасных зон,
Класс I, раздел 2, Группы ABCD
Твердотельные диски (SSD)
Емкость 256 ГБ
Надежность хранения данных Менее 1 неустранимой ошибки на 1015 считанных битов
Средняя наработка на отказ 1 500 000 часов
Поддержка S.M.A.R.T Да
Интерфейс SATA
Обслуживание Не требуется
Непрерывное считывание Макс. 510 МБ/с
Непрерывная запись Макс. 460 МБ/с
IOPS
Чтение 4k Макс. 90 000 (произвольный доступ)
Запись 4k Макс. 35 000 (произвольный доступ)
Долговечность
Флеш-память MLC Да
Ресурс записи
Гарантировано 200 TBW
Совместимость Совместимость с SATA 3.0
ACS-2
Расширенный набор функций SMART ATA
Аппаратная организация очередей команд (NCQ)
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131 степень загрязнения 2
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация От -40 до 85 °C
Хранение От -40 до 85 °C
Транспортировка От -40 до 85 °C
Относительная влажность
Эксплуатация От 5 до 90 %, без конденсации
Хранение От 5 до 95 %, без конденсации
Транспортировка От 5 до 95 %, без конденсации
Вибрация
Эксплуатация От 10 до 2000 Гц: ускорение 20 g
Хранение От 10 до 2000 Гц: ускорение 20 g
Транспортировка От 10 до 2000 Гц: ускорение 20 g
Ударное воздействие
Эксплуатация ускорение 1500 g, 0,5 мс
Хранение ускорение 1500 g, 0,5 мс
Транспортировка ускорение 1500 g, 0,5 мс
Высота над уровнем моря
Эксплуатация От 300 м ниже уровня моря до 12 192 м над уровнем моря
Хранение От 300 м ниже уровня моря до 12 192 м над уровнем моря
Транспортировка От 300 м ниже уровня моря до 12 192 м над уровнем моря
Механические свойства
Размеры
Ширина 7 мм
Высота 69 мм
Глубина 100 мм
Вес 78 г
Данные производителя
Производитель Toshiba
Идентификатор производителя THNSNJ256WCSU
Артикул:
5MMSSD.0256-00
Описание:
  • Запасной накопитель для замены твердотельных накопителей 5AC801.SSDI-05 или 5AC901.CSSD-05
  • Дополнительный компонент для APC510 (дополнительный твердотельный накопитель для платы ввода/вывода)

Вставной твердотельный накопитель (SSD) объемом 256 ГБ использует технологию MLC (многоуровневые ячейки) и может использоваться в качестве запасного или дополнительного компонента.

Документация Version (Date) Download
Automation PC 510 User's manual PDF / 11 MB
Automation PC 810 User's Manual PDF / 27 MB
Automation PC 810 with GM45 CPU board User's Manual PDF / 31 MB
Automation PC 910 Device number key PDF / 125 KB
Automation PC 910 User's Manual PDF / 49 MB
Panel PC 800 User's Manual PDF / 18 MB
Panel PC 800 with GM45 CPU board User's Manual PDF / 21 MB
Panel PC 800 with NM10 CPU board User's Manual PDF / 21 MB
Panel PC 900 Device number key PDF / 122 KB
Panel PC 900 User's Manual PDF / 41 MB

Выберите регион и язык:

B&R Logo