Выберите регион и язык:

Общая информация
Сертификаты
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cULus HazLoc E180196
Промышленное управляющее оборудование
для взрывоопасных зон,
Класс I, раздел 2, Группы ABCD
Твердотельные диски (SSD)
Емкость 180 ГБ
Надежность хранения данных Менее 1 неустранимой ошибки на 1016 считанных битов
Средняя наработка на отказ 1 200 000 часов
Поддержка S.M.A.R.T Да
Интерфейс SATA
Обслуживание Не требуется
Непрерывное считывание Макс. 550 МБ/с при подключении по интерфейсу SATA 6 Гбит/с
Макс. 280 МБ/с при подключении по интерфейсу SATA 3 Гбит/с
Непрерывная запись Макс. 520 МБ/с при подключении по интерфейсу SATA 6 Гбит/с
Макс. 260 МБ/с при подключении по интерфейсу SATA 3 Гбит/с
IOPS
Чтение 4k 50000
Запись 4k
Стандартно 60000
Максимум 80000
Долговечность
Флеш-память MLC Да
Совместимость Совместимость с SATA 3.0
ACS-2
Расширенный набор функций SMART ATA
Аппаратная организация очередей команд (NCQ)
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 степень загрязнения 2
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация От 0 до 70 °C
Хранение От -55 до 95 °C
Транспортировка От -55 до 95 °C
Относительная влажность
Эксплуатация От 5 до 95 %, без конденсации
Хранение От 5 до 95 %, без конденсации
Транспортировка От 5 до 95 %, без конденсации
Вибрация
Эксплуатация От 5 до 700 Гц: ускорение 2,17 g
Хранение От 5 до 800 Гц: ускорение 3,13 g
Транспортировка От 5 до 800 Гц: ускорение 3,13 g
Ударное воздействие
Эксплуатация ускорение 1500 g, 0,5 мс
Хранение ускорение 1500 g, 0,5 мс
Транспортировка ускорение 1500 g, 0,5 мс
Высота над уровнем моря
Эксплуатация От 300 м ниже уровня моря до 12 192 м над уровнем моря
Хранение От 300 м ниже уровня моря до 12 192 м над уровнем моря
Транспортировка От 300 м ниже уровня моря до 12 192 м над уровнем моря
Механические свойства
Размеры
Ширина 9,5 мм
Высота 69 мм
Высота 100 мм
Масса 78 г
Данные производителя
Производитель Intel
Идентификатор производителя SSDSC2CW180A3
Артикул:
5MMSSD.0180-00
Описание:
  • Запасной накопитель для замены твердотельных накопителей 5AC801.SSDI-02 или 5AC901.CSSD-02
  • Дополнительный компонент для APC510 (дополнительный твердотельный накопитель для платы ввода/вывода)

Вставной твердотельный накопитель (SSD) объемом 180 ГБ использует технологию MLC (многоуровневые ячейки) и может использоваться в качестве запасного или дополнительного компонента.

Документация Version (Date) Download
Automation PC 510 User's manual PDF / 11 MB
Automation PC 910 Device number key PDF / 125 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo