Выберите регион и язык:

Общая информация
Сертификаты
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cULus HazLoc E180196
Промышленное управляющее оборудование
для взрывоопасных зон,
Класс I, раздел 2, Группы ABCD, T3C
DNV GL Температура: B (0 - 55 °C)
Влажность: B (до 100 %)
Вибрация: A (ускорение 0,7 g)
Помехи: B (мостик и открытые палубы)
Слоты
Вставные накопители 1
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 степень загрязнения 2
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация Зависит от используемого вставного накопителя.
Хранение Зависит от используемого вставного накопителя.
Транспортировка Зависит от используемого вставного накопителя.
Относительная влажность
Эксплуатация Зависит от используемого вставного накопителя.
Хранение Зависит от используемого вставного накопителя.
Транспортировка Зависит от используемого вставного накопителя.
Артикул:
5AC901.SSCA-00
Описание:
  • Слот для компактного вставного накопителя
  • Установка в слот для вставного привода

Вставной адаптер позволяет устанавливать вставной накопитель в слот для вставного привода в промышленном ПК B&R. Вставной адаптер может использоваться в системных блоках APC910 и в модулях панельных ПК PPC900.

Дополнительные аксессуары
Приводы
5AC901.CCFA-00 Адаптер для карт памяти CFast, установка в слот для компактного вставного накопителя
5AC901.CHDD-01 Жесткий диск 500 ГБ, вставной, интерфейс SATA
5AC901.CSSD-00 Твердотельный накопитель (SSD) SLC 32 ГБ, вставной, интерфейс SATA
5AC901.CSSD-03 Твердотельный накопитель (SSD) MLC 60 ГБ, вставной, интерфейс SATA
5AC901.CSSD-04 Твердотельный накопитель (SSD) MLC 128 ГБ, вставной, интерфейс SATA
5AC901.CSSD-05 Твердотельный накопитель (SSD) MLC 256 ГБ, вставной, производитель Toshiba, интерфейс SATA
5AC901.CSSD-06 Твердотельный накопитель (SSD) MLC 512 ГБ, вставной, производитель Toshiba, интерфейс SATA
Документация Version (Date) Download
Automation PC 910 User's Manual PDF / 49 MB
Panel PC 900 Device number key PDF / 122 KB
Panel PC 900 User's Manual PDF / 41 MB

Выберите регион и язык:

B&R Logo