Выберите регион и язык:

Общая информация
Сертификаты
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cULus HazLoc E180196
Промышленное управляющее оборудование
для взрывоопасных зон,
Класс I, раздел 2, Группы ABCD, T3C
Твердотельные диски (SSD)
Емкость 180 ГБ
Надежность хранения данных Менее 1 неустранимой ошибки на 1016 считанных битов
Средняя наработка на отказ 1 200 000 часов
Поддержка S.M.A.R.T Да
Интерфейс SATA
Обслуживание Не требуется
Непрерывное считывание Макс. 550 МБ/с при подключении по интерфейсу SATA 6 Гбит/с
Макс. 280 МБ/с при подключении по интерфейсу SATA 3 Гбит/с
Непрерывная запись Макс. 520 МБ/с при подключении по интерфейсу SATA 6 Гбит/с
Макс. 260 МБ/с при подключении по интерфейсу SATA 3 Гбит/с
IOPS
Чтение 4k 50000
Запись 4k
Стандартно 60000
Максимум 80000
Долговечность
Флеш-память MLC Да
Совместимость Совместимость с SATA 3.0
ACS-2
Расширенный набор функций SMART ATA
Аппаратная организация очередей команд (NCQ)
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 Степень загрязнения 2
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация От 0 до 70 °C
Хранение От -55 до 95 °C
Транспортировка От -55 до 95 °C
Относительная влажность
Эксплуатация От 5 до 95 %, без конденсации
Хранение От 5 до 95 %, без конденсации
Транспортировка От 5 до 95 %, без конденсации
Вибрация
Эксплуатация От 5 до 700 Гц: ускорение 2,17 g
Хранение От 5 до 800 Гц: ускорение 3,13 g
Транспортировка От 5 до 800 Гц: ускорение 3,13 g
Ударное воздействие
Эксплуатация ускорение 1500 g, 0,5 мс
Хранение ускорение 1500 g, 0,5 мс
Транспортировка ускорение 1500 g, 0,5 мс
Высота над уровнем моря
Эксплуатация От 300 м ниже уровня моря до 12 192 м над уровнем моря
Хранение От 300 м ниже уровня моря до 12 192 м над уровнем моря
Транспортировка От 300 м ниже уровня моря до 12 192 м над уровнем моря
Механические свойства
Установка Стационарная
Размеры
Ширина 13 мм
Высота 98 мм
Высота 105 мм
Масса 118 г
Данные производителя
Производитель Intel
Идентификатор производителя SSDSC2CW180A3
Артикул:
5AC901.CSSD-02
Описание:
  • Твердотельный накопитель объемом 180 ГБ
  • Флеш-память типа MLC
  • Поддержка S.M.A.R.T
  • Вставной накопитель
  • Совместимость с SATA 3.0

Вставной твердотельный накопитель (SSD) объемом 180 ГБ использует технологию MLC (многоуровневые ячейки) и совместим с интерфейсом SATA 3.0. Вставной накопитель может использоваться в системных блоках APC910.

Дополнительные аксессуары
Приводы
5MMSSD.0180-00 Твердотельный накопитель (SSD) MLC 180 ГБ, производитель Intel, интерфейс SATA
Документация Version (Date) Download
Automation PC 910 User's Manual PDF / 49 MB

Выберите регион и язык:

B&R Logo