Выберите регион и язык:

Общая информация
Сертификация
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
Контроллер
Bootloader встроенный AMI BIOS
Процессор
Тип Intel Core i7-3517UE
Тактовая частота 1700 МГц
Количество ядер 2
Архитектура 22 нм
Требования по теплоотводу (TDP) 17 Вт
Кэш Intel Smart Cache 4 МБ
Внешняя шина DMI, 5 GT/s
Архитектура Intel 64 Да
Технология Intel Turbo Boost 2.0
Технология Intel Hyper-Threading (гиперпоточность) Да
Технология Intel vPro Да
Технология виртуализации Intel (VT-x) Да
Технология виртуализации Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Да
Расширенная технология Intel SpeedStep Да
Чипсет Intel QM77
Доверенный платформенный модуль Нет
Часы реального времени
Точность При 25 °C: станд. 12 ppm (1 секунда) в день
С резервным пита нием от батареи Да
Слот памяти
Количество каналов памяти 2
Тип DDR3
Объем памяти Макс. 16 ГБ
Макс. пропускная способность памяти 25,6 ГБ/с
Графическая подсистема
Контроллер Графический процессор Intel HD 4000
Макс. динамическая частота графической пC 1 ГГц
Глубина цвета Макс. 32-разрядная
Поддержка DirectX 11
Поддержка OpenGL 4.0
Разрешение
DVI Разрешение до 1920 x 1200 (WUXGA)
RGB 350 МГц RAMDAC, разрешение до 2048 х 1536 при 75 Гц (QXGA)
DisplayPort Версия 1.1
Управление запоминающими устройствами 4x SATA
Управление питанием ACPI 4.0 с поддержкой батареи
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 степень загрязнения 2
Артикул:
5PC900.TS77-03
Описание:
  • Intel Core i7-3517UE 1.7 GHz
  • Intel QM77 chipset
  • 2x DDR3 memory socket
  • Intel HD Graphics 4000
  • AMI BIOS (UEFI)
Процессорная плата с процессором Intel Core i7 3517UE 1,7 ГГц, 2 ядра, чипсет QM77, для APC910
Необходимые аксессуары
ОЗУ
5MMDDR.1024-03 Модуль SO-DIMM DDR3, 1024 МБ
5MMDDR.2048-03 Модуль SO-DIMM DDR3, 2048 МБ
5MMDDR.4096-03 Модуль SO-DIMM DDR3, 4096 МБ
5MMDDR.8192-03 Модуль SO-DIMM DDR3, 8192 МБ
Радиатор
5AC901.HS00-00 Радиатор APC910, активное охлаждение
5AC901.HS01-00 Радиатор APC910, пассивное охлаждение
BIOS Version (Date) Download
BIOS Upgrade QM77 ZIP / 4 MB
E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
APC EPLAN P8 from V2.4 EXE / 90 MB
Документация Version (Date) Download
Automation PC 910 Device number key PDF / 125 KB
Automation PC 910 User's Manual PDF / 49 MB
Industrie PCs Benchmark user's manual PDF / 8 MB
Драйвер Version (Date) Download
ADI driver universal (Win10 64-bit) ZIP / 4 MB
AHCI and RAID driver + tools QM77 (Win8.1 32/64-bit) EXE / 17 MB
AHCI and RAID driver + tools QM77 (WinXP, Win7 32/64-bit) EXE / 12 MB
AHCI and RAID driver QM77 (Win7 64-bit) ZIP / 337 KB
AHCI and RAID driver QM77 (Win8.1 32-bit) ZIP / 317 KB
AHCI and RAID driver QM77 (Win8.1 64-bit) ZIP / 362 KB
AHCI and RAID driver QM77 (WinXP, Win7 32-bit) ZIP / 298 KB
Chipset driver QM77/HM76 (Win7 32/64-bit, Win8.1 32/64-bit Win10 64-bit) EXE / 3 MB
Chipset driver QM77/HM76 (WinXP, Win7 32/64-bit) EXE / 3 MB
Ethernet driver ETH1/ETH2 QM77/HM76 (WinXP) EXE / 19 MB
Ethernet driver ETH2 - i210 (WinXP) ZIP / 177 KB
Ethernet driver QM77/HM76 (Win7 32-Bit, Win8.1 32-bit) EXE / 25 MB
Ethernet driver QM77/HM76 (Win7 32-bit, Win8.1 32-bit) EXE / 25 MB
Ethernet driver QM77/HM76 (Win7 64-bit, Win8.1 64-bit, Win10 64-bit) EXE / 39 MB
Ethernet driver QM77/HM76 (Win7 64-bit, Win8.1 64-bit, Win10 64-bit) EXE / 56 MB
Graphics driver QM77 (Win8.1 32-bit) EXE / 69 MB
Graphics driver QM77 (Win8.1 64-bit, Win10 64-bit) EXE / 124 MB
Graphics driver QM77/HM76 (Win7 32-bit) EXE / 96 MB
Graphics driver QM77/HM76 (Win7 64-bit) EXE / 124 MB
Graphics driver QM77/HM76 (WinXP) EXE / 23 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V3.0 HW Upgrade (5PC900.TS77-03) EXE / 401 KB
V4.0 HW Upgrade (5PC900.TS77-03) EXE / 207 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo