Выберите регион и язык:

Общая информация
Сертификаты
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
Контроллер
Загрузчик встроенный AMI BIOS
Процессор
Тип Intel Celeron G3900E
Тактовая частота 2400 МГц
Количество ядер 2
Архитектура 14 нм
Требования по теплоотводу (TDP) 35 Вт
Кэш Intel Smart Cache 2 МБ
Внешняя шина DMI3, 8 GT/s
Архитектура Intel 64 Да
Технология Intel Turbo Boost Нет
Технология Intel Hyper-Threading (гиперпоточность) Нет
Технология Intel vPro Нет
Технология виртуализации Intel (VT-x) Да
Технология виртуализации Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Да
Расширенная технология Intel SpeedStep Да
Чипсет Intel HM170
Доверенный платформенный модуль TPM 2.0
Часы реального времени
Точность При 25 °C: станд. 12 ppm (1 секунда) в день
С резервным питанием от батареи Да
Слот памяти
Количество каналов памяти 2
Тип DDR4
Объем памяти Макс. 32 ГБ
Макс. пропускная способность памяти 34,1 ГБ/с
Графическая подсистема
Контроллер Графический процессор Intel HD 510
Макс. динамическая частота графической пC 950 МГц
Глубина цвета Макс. 32-разрядная
Поддержка DirectX 12
Поддержка OpenGL 4.4
Разрешение
DVI Разрешение до 1920 x 1200 (WUXGA)
RGB 350 МГц RAMDAC, разрешение до 2048 х 1536 при 75 Гц (QXGA)
DisplayPort Версия 1.2, разрешение до 4K
Управление запоминающими устройствами 4x SATA
Управление питанием ACPI 5.0 с поддержкой батареи
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 степень загрязнения 2
Артикул:
5PC900.TS17-02
Описание:
Процессорная плата с процессором Intel Celeron G3900E, 2 ядра, чипсет HM170, 2,4 ГГц (активное охлаждение), 1,7 ГГц (пассивное охлаждение), для APC910
Необходимые аксессуары
ОЗУ
5MMDDR.016G-04 Модуль SO-DIMM DDR4, 16384 МБ
5MMDDR.4096-04 Модуль SO-DIMM DDR4, 4096 МБ
5MMDDR.8192-04 Модуль SO-DIMM DDR4, 8192 МБ
Радиатор
5AC901.HS00-01 Радиатор APC910, активное охлаждение, для чипсетов QM170/HM170
5AC901.HS01-01 Радиатор APC910, пассивное охлаждение, для чипсетов QM170/HM170
BIOS Version (Date) Download
BIOS Upgrade HM170 ZIP / 4 MB
Документация Version (Date) Download
Automation PC 910 Device number key PDF / 125 KB
Automation PC 910 User's Manual PDF / 49 MB
Industrie PCs Benchmark user's manual PDF / 8 MB
Драйвер Version (Date) Download
ADI driver universal (Win10 64-bit) ZIP / 4 MB
AHCI/RAID driver QM170/HM170/CM236 (Win7 64-bit, Win10 64-bit) ZIP / 2 MB
AHCI/RAID driver QM170/HM170/CM236 + tools (Win7 64-bit, Win10 64-bit) ZIP / 15 MB
Chipset driver QM170/HM170/CM236 (Win7 32/64-bit, Win10 64-bit) ZIP / 3 MB
Ethernet driver QM170/HM170/CM236 (Win7 64-bit, Win10 64-bit) EXE / 56 MB
Graphics driver QM170/HM170/CM236 (Win7 64-bit, Win10 64-bit) EXE / 244 MB
USB 3.0 driver QM170/HM170 (Win7 32/64-bit) ZIP / 5 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V4.3 HW Upgrade (5PC900.TS17-02) EXE / 208 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo