Выберите регион и язык:

Общая информация
Сертификация
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
DNV GL Температура: B (0 - 55 °C)
Влажность: B (до 100 %)
Вибрация: A (ускор. 0,7 g)
Помехи: B (мостик и открытые палубы)
Слоты
Слоты PCI
Количество 1
Тип 32-разрядный
Конструкция PCI половинного размера
Стандартный 2.2
Скорость шины 33 МГц
Мост PCIe — PCI Да
Слоты PCIe
Количество 1
Конструкция PCIe половинного размера
Стандартный 2.0
Скорость шины x8 (4 ГБ/с)
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 степень загрязнения 2
Артикул:
5AC901.BX02-01
Описание:
  • 1 PCI and 1 PCIe slot
  • PCI and PCIe half-size card can be inserted
Шинная плата APC910, 1 слот PCI, 1 слот PCI Express x8
E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
APC EPLAN P8 from V2.4 EXE / 90 MB
Документация Version (Date) Download
Automation PC 910 Device number key PDF / 125 KB
Automation PC 910 User's Manual PDF / 49 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V4.0 HW Upgrade (5AC901.BX02-01) EXE / 447 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo