Выберите регион и язык:

General information
Cooling Passive via heat sink
LEDs Power, Disk, Link, Run
B&R ID code 0xEF98
Battery
Type Renata 950 mAh
Service life 4 years
Removable Yes
Variant Lithium ion
Power button Yes
Reset button Yes
Buzzer No
Certifications
CE Yes
UL cULus E115267
Industrial control equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial control equipment
for hazardous locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
EAC Product family certification
Controller
Bootloader UEFI BIOS
Processor
Type Intel i5-7300U
Clock frequency 2600 MHz
Number of cores 2
Architecture 14 nm
Thermal design power (TDP) 15 W
L2 cache 3 MB
Intel 64 architecture Yes
Intel Turbo Boost Technology Yes
Intel Hyper-Threading Technology Yes
Intel vPro Technology Yes
Intel Virtualization Technology (VT-x) Yes
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Yes
Enhanced Intel SpeedStep Technology Yes
Chipset Intel Kabylake-U
Trusted Platform Module TPM 2.0
Real-time clock
Accuracy At 25°C: Typ. 12 ppm (1 second) per day
Battery-backed Yes
Power failure logic
Controller MTCX
Buffer time 10 ms
Memory
Removable Yes
Memory slot
Number of memory channels 2
Type DDR4 SDRAM
Memory size Max. 32 GB
Max. memory bandwidth 34.1 GB/s
Graphics
Controller Intel HD Graphics 620
Color depth Max. 32-bit
DirectX support 12
OpenGL support 4.4
Power management ACPI 5.0
Interfaces
CFast slot
Quantity 2
Type SATA III (SATA 6.0 Gbit/s)
USB
Quantity 5
Type 4x USB 3.0
1x USB 2.0 (internal for Technology Guard)
Variant Type A
Transfer rate Low speed (1.5 Mbit/s), full speed (12 Mbit/s), high speed (480 Mbit/s) to SuperSpeed (5 Gbit/s)
Current-carrying capacity Max. 1 A per connection
Ethernet
Quantity 2
Variant RJ45, shielded
Transfer rate 10/100/1000 Mbit/s
Max. baud rate 1 Gbit/s
SDL/DVI-D interface
Variant DVI-D
Type SDL/DVI
Slots
Interface option 3
Electrical properties
Nominal voltage 24 VDC ±25%, SELV
Nominal current Max. 5.5 A
Inrush current Max. 60 A for < 300 µs
Overvoltage category per EN 61131-2 II
Galvanic isolation Yes
Operating conditions
Pollution degree per EN 61131-2 Pollution degree 2
Degree of protection per EN 60529 IP20
Ambient conditions
Elevation
Operation Max. 3000 m (component-dependent)
Mechanical properties
Dimensions
Width 54 mm
Height 173.5 mm
Depth 248.3 mm
Weight 1380 g
Артикул:
5APC3100.KBU2-000
Описание:
APC3100 system unit - Intel Core i5 7300U 2.6 GHz - Dual core
Необходимые аксессуары
CFast cards
5CFAST.016G-00 Карта памяти CFast, 16 ГБ, SLC
5CFAST.032G-00 Карта памяти CFast, 32 ГБ, SLC
5CFAST.032G-10 Карта памяти CFast, 32 ГБ, MLC
5CFAST.064G-10 Карта памяти CFast, 64 ГБ, MLC
5CFAST.128G-10 Карта памяти CFast, 128 ГБ, MLC
5CFAST.2048-00 Карта памяти CFast, 2 ГБ, SLC
5CFAST.256G-10 Карта памяти CFast, 256 ГБ, MLC
5CFAST.4096-00 Карта памяти CFast, 4 ГБ, SLC
5CFAST.8192-00 Карта памяти CFast, 8 ГБ, SLC
Дополнительные аксессуары
Graphics options
5ACCLI02.DPO0-000 Графический модуль, один передатчик DisplayPort (V1.2), для APC3100/PPC3100
5ACCLI02.SD40-000 Графический модуль, один передатчик SDL4 (макс. разрешение 1920 x 1080), для APC3100/PPC3100
5ACCLI02.SDL0-000 Графический модуль, один передатчик SDL/DVI, для APC3100/ PPC3100
Interface options
5AC901.I232-00 Интерфейсная плата, один интерфейс RS232, для APC910/PPC900/APC3100/PPC3100
5AC901.I485-00 Интерфейсная плата, один интерфейс RS232/RS422/RS485, для APC910/PPC900/APC3100/PPC3100
5AC901.ICAN-00 Интерфейсная плата, один интерфейс шины CAN, для APC910/PPC900/APC3100/PPC3100
5AC901.ICAN-01 Интерфейсная плата, один интерфейс шины CAN (SJA1000), для APC910/ PPC900/APC3100/PPC3100
5AC901.IETH-00 Интерфейсная плата, один интерфейс ETH 10/100/1000, для APC910/PPC900/ APC3100/PPC3100
5AC901.IHDA-00 Интерфейсная плата, один аудиоинтерфейс (один разъем MIC/один разъем Line In/один разъем OUT), для APC910/PPC900/APC3100/PPC3100
5AC901.IPLK-00 Интерфейсная плата, один интерфейс POWERLINK, 2 МБ SRAM, для APC910/PPC900/APC3100/PPC3100
5AC901.IRDY-00 Интерфейсная плата, реле готовности, для APC910/PPC900/APC3100/PPC3100
5AC901.ISIO-00 Интерфейсная плата, системные входы/выходы, для APC910/PPC900/APC3100/ PPC3100
5AC901.ISRM-00 Интерфейсная плата, 2 МБ RAM, для APC910/PPC900/APC3100/PPC3100
5ACCIF02.CANE-000 Интерфейсная плата, один интерфейс CAN (SJA1000), один интерфейс Ethernet 10/100/1000, для APC3100/PPC3100
5ACCIF02.FPLK-000 Интерфейсная плата, один интерфейс POWERLINK, 2 МБ SRAM, встроенный 2-портовый концентратор, кольцевое резервирование, ведущий или ведомый узел POWERLINK, функция PRC (сцепление откликов), для APC3100/PPC3100
5ACCIF02.FPLS-000 Интерфейсная плата, 2 МБ SRAM, 1 интерфейс RS232, 1 интерфейс POWERLINK, для APC3100/PPC3100
BIOS Version (Date) Download
BIOS Upgrade Kabylake-U ZIP / 5 MB
E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
APC EPLAN P8 from V2.4 EXE / 90 MB
M-CAD (Механические шаблоны) Version (Date) Download
3D file STEP 5APC3100.KBUx-000 ZIP / 2 MB
Документация Version (Date) Download
Automation PC 3100 Device number key PDF / 116 KB
Automation PC 3100 User's manual PDF / 22 MB
Industrial PCs Benchmark Automation Runtime User's manual PDF / 3 MB
Industrie PCs Benchmark user's manual PDF / 8 MB
Драйвер Version (Date) Download
ADI driver universal (Win10 64-bit) ZIP / 4 MB
AHCI and RAID driver KBU (Win10 64-bit) ZIP / 2 MB
AHCI and RAID driver KBU + tools (Win10 64-bit) ZIP / 15 MB
Audio driver HDA (Win7 32/64-bit, Win8.1 32/64-bit, Win10 64-Bit) EXE / 55 MB
Chipset driver KBU (Win10 64-bit) ZIP / 3 MB
Ethernet driver KBU (Win10 64-bit) EXE / 56 MB
Graphics driver KBU (Win10 64-bit) EXE / 244 MB
Инструменты / Утилиты / Примеры Version (Date) Download
ADI .NET SDK ZIP / 2 MB
ADI Development Kit ZIP / 4 MB
HMI Diagnostics Utility (WES7, Win7, Win8.1, Win10) ZIP / 2 MB
Обновления Version (Date) Download
Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 and SDL4 converter) ZIP / 3 MB
xPC3100 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL4T) ZIP / 4 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V4.3 HW Upgrade (5APC3100.KBU2-000) EXE / 623 KB
Сертификаты Version (Date) Download
DNV GL Type Approval Certificate - Automation PC 3100 PDF / 287 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo