Выберите регион и язык:

Общая информация
Сертификаты
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cULus HazLoc E180196
Промышленное управляющее оборудование
для взрывоопасных зон,
Класс I, раздел 2, Группы ABCD, T4
DNV GL Температура: B (0 - 55 °C)
Влажность: B (до 100 %)
Вибрация: A (ускор. 0,7 g)
Помехи: B (мостик и открытые палубы)
EAC Сертификация серии продуктов
Механические свойства
Корпус
Передняя сторона Пластмасса оранжевого цвета (цвет, аналогичный Pantone 144CV)
Материал пластмасса (PPE + PS)
Вес около 9 г
Артикул:
5ACCBC01.0000-000
Описание:
Защитная крышка с кнопками APC3100, оранжевый цвет
Документация Version (Date) Download
Automation PC 3100 Device number key PDF / 116 KB
Automation PC 3100 User's manual PDF / 22 MB

Выберите регион и язык:

B&R Logo