Выберите регион и язык:

Общая информация
Охлаждение Пассивное через корпус
LED-индикаторы Power (Питание), CFast, Link (Связь), Run (Активность)
Идентификационный код B&R 0xF0A9
Кнопка питания Да
Кнопка перезапуска Да
Зуммер Нет
Сертификация
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
Контроллер
Bootloader UEFI BIOS
Процессор
Тип Intel Atom x5-E3930
Тактовая частота 1300 МГц
Количество ядер 2
Архитектура 14 нм
Требования по теплоотводу (TDP) 6,5 Вт
Кэш L2 2 МБ
Архитектура Intel 64 Да
Технология Intel Hyper-Threading (гиперпоточность) Нет
Технология Intel vPro Нет
Технология виртуализации Intel (VT-x) Да
Технология виртуализации Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Да
Расширенная технология Intel SpeedStep Да
Чипсет Intel Apollo Lake
Доверенный платформенный модуль TPM 2.0
Часы реального времени
Точность При 25 °C: Станд. 12 ppm (1 секунда) в день
С резервным пита нием от батареи Да
Логика обработки отказа питания
Контроллер MTCX
Время буферизации 10 мс
Память
Тип LPDDR4 SDRAM
Объем памяти 2 ГБ
Скорость DDR4L-2133
Ширина интерфейса памяти Одноканальная
Съемный элемент Нет
Графическая подсистема
Контроллер Графический процессор Intel HD
Макс. динамическая частота графической пC 550 МГц
Глубина цвета Макс. 32-разрядная
Поддержка DirectX 12
Поддержка OpenGL 4.3
Управление питанием ACPI 5.0
Интерфейсы
Слот карты памяти CFast
Количество 1
Тип SATA III (SATA 6,0 Гбит/с)
USB
Количество 2
Тип USB 3.0
Конструкция Тип А
Скорость передачи данных Режимы low speed (1,5 Мбит/с), full speed (12 Мбит/с), high speed (480 Мбит/с) и SuperSpeed (5 Гбит/с)
Допустимая токовая нагрузка Макс. 1 А на каждое подключение
Ethernet
Количество 2
Конструкция Экранированный порт RJ45
Скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с
Макс. скорость передачи данных в бодах 1 Гбит/с
Слоты
Интерфейсная плата 1
Доп. модуль подкл. панели 1
Электрические характеристики
Номинальное напряжение 24 В постоянного тока ±25 %, БСНН (SELV)
Номинальный ток Макс. 3 A
Пусковой ток Обычно 5 A, макс. 50 A на время < 500 мкс
Категория перенапряжения согласно EN 61131-2 II
Гальваническая развязка Да
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 степень загрязнения 2
Степень защиты согласно EN 60529 IP20
Условия окружающей среды
Высота над уровнем моря
Эксплуатация Макс. 3000 м (зависит от установленных компонентов)
Механические свойства
Размеры
Ширина 40 мм
Высота 115 мм
Длина 198 мм
Вес 1170 г
Артикул:
5APC2200.AL02-000
Описание:
Системный блок APC2100 - Intel Atom E3930 1,30 ГГц - Двухъядерный - 2 ГБ SDRAM
Необходимые аксессуары
Карты памяти CFast
5CFAST.016G-00 Карта памяти CFast, 16 ГБ, SLC
5CFAST.032G-00 Карта памяти CFast, 32 ГБ, SLC
5CFAST.032G-10 Карта памяти CFast, 32 ГБ, MLC
5CFAST.064G-10 Карта памяти CFast, 64 ГБ, MLC
5CFAST.128G-10 Карта памяти CFast, 128 ГБ, MLC
5CFAST.2048-00 Карта памяти CFast, 2 ГБ, SLC
5CFAST.256G-10 Карта памяти CFast, 256 ГБ, MLC
5CFAST.4096-00 Карта памяти CFast, 4 ГБ, SLC
5CFAST.8192-00 Карта памяти CFast, 8 ГБ, SLC
Дополнительные аксессуары
Дополнительные модули подключения монитора/панели
5ACCLI01.SDL0-000 Модуль подключения монитора/панели - один передатчик SDL/DVI - для APC2100/APC2200 - поставляется только вместе с устройством
Интерфейсные платы
5ACCIF01.FPCC-000 Интерфейсная плата - 2 интерфейса CAN - 1 интерфейс X2X - 1 интерфейс POWERLINK - 512 КБ nvSRAM - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.FPCS-000 Интерфейсная плата - 1 интерфейс RS485 - 1 интерфейс CAN - 1 интерфейс POWERLINK - 32 КБ FRAM - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.FPLK-000 Интерфейсная плата - 1 интерфейс POWERLINK - встроенный 2-портовый концентратор - 512 КБ nvSRAM - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.FPLS-000 Интерфейсная плата - 1 интерфейс RS232 - 1 интерфейс POWERLINK - 32 КБ FRAM - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.FPLS-001 Интерфейсная плата - 1 интерфейс RS232 - 1 интерфейс POWERLINK - 512 КБ nvSRAM - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.FPSC-000 Интерфейсная плата - 1 интерфейс RS232 - 1 интерфейс CAN - 1 интерфейс POWERLINK - 32 КБ FRAM - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.FPSC-001 Интерфейсная плата - 1 интерфейс RS232 - 1 интерфейс CAN - 1 интерфейс X2X - 1 интерфейс POWERLINK - 512 КБ nvSRAM - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.FSS0-000 Интерфейсная плата - 2 интерфейса RS422/RS485 - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.ICAN-000 Интерфейсная плата - 1 интерфейс CAN - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF03.CETH-000 Интерфейсная плата - 2 интерфейса Ethernet 10/100/1000 - для APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
BIOS Version (Date) Download
BIOS upgrade Apollo Lake ZIP / 4 MB
E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
APC EPLAN P8 from V2.4 EXE / 90 MB
M-CAD (Механические шаблоны) Version (Date) Download
3D files DXF/STP 5APC2200.ALxx-000 ZIP / 9 MB
Документация Version (Date) Download
Automation PC 2200 User's manual PDF / 10 MB
Data sheet 5ACCIF01.ICAN-C01 PDF / 179 KB
Industrial PCs Benchmark Automation Runtime User's manual PDF / 3 MB
Industrie PCs Benchmark user's manual PDF / 8 MB
Material safety data sheet Panasonic BR2477A PDF / 73 KB
Драйвер Version (Date) Download
ADI driver universal (Win10 64-bit) ZIP / 4 MB
Chipset Treiber APL (Win10 64-Bit) ZIP / 3 MB
Ethernet Treiber APL (Win10 64-Bit) EXE / 72 MB
Grafiktreiber APL (Win10 64-Bit) ZIP / 331 MB
Инструменты / Утилиты / Примеры Version (Date) Download
ADI .NET SDK ZIP / 2 MB
ADI Development Kit ZIP / 4 MB
HMI Diagnostics Utility (WES7, Win7, Win8.1, Win10) ZIP / 2 MB
Обновления Version (Date) Download
APC2200/PPC2200 firmware upgrade (MTCX, SDLT, SDL4T) ZIP / 4 MB
Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 and SDL4 converter) ZIP / 3 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V4.6 HW Upgrade (5APC2200.AL02-000) EXE / 582 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo