Выберите регион и язык:

Общая информация
Охлаждение Пассивное через корпус
LED-индикаторы Power (Питание), CFast, Link (Связь), Run (Активность)
Идентификационный код B&R 0xE5C5
Кнопка питания Да
Кнопка перезапуска Да
Зуммер Нет
Сертификаты
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cULus HazLoc E180196
Промышленное управляющее оборудование
для взрывоопасных зон,
Класс I, раздел 2, Группы ABCD, T4
DNV GL Температура: B (0 - 55 °C)
Влажность: B (до 100 %)
Вибрация: A (ускорение 0,7 g)
Помехи: B (мостик и открытые палубы)
Контроллер
Загрузчик UEFI BIOS
Процессор
Тип Intel Atom E3845
Тактовая частота 1910 МГц
Количество ядер 4
Технология 22 нм
Требования по теплоотводу (TDP) 10 Вт
Кэш L2 2 МБ
Архитектура Intel 64 Да
Технология Intel Hyper-Threading (гиперпоточность) Нет
Технология Intel vPro Нет
Технология виртуализации Intel (VT-x) Да
Технология виртуализации Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Нет
Расширенная технология Intel SpeedStep Да
Чипсет Intel Bay Trail
Часы реального времени
Точность При 25 °C: станд. 12 ppm (1 секунда) в день
Время саморазряда Станд. около 400 ч
Мин. около 200 ч
С резервным питанием от батареи Нет
Логика обработки отказа питания
Контроллер MTCX
Время буферизации 10 мс
Память
Тип DDR3 SDRAM
Объем памяти 4 ГБ
Скорость DDR3L-1333
Ширина интерфейса памяти Одноканальная
Заменяемая Нет
Графическая подсистема
Контроллер Графические процессоры Intel HD
Макс. динамическая частота графической пC 792 МГц
Глубина цвета Макс. 32-разрядная
Поддержка DirectX 11
Поддержка OpenGL 4.0
Управление питанием ACPI 4.0
Интерфейсы
Слоты для карт памяти CFast
Количество 1
Тип SATA II (SATA 3,0 Гбит/с)
USB
Количество 2
Стандарт 1x USB 3.0
1x USB 2.0
Конструкция Тип А
Скорость передачи данных Режимы low speed (1,5 Мбит/с), full speed (12 Мбит/с), high speed (480 Мбит/с), SuperSpeed (5 Гбит/с)
Допустимая токовая нагрузка Макс. 1 А на каждое подключение
Ethernet
Количество 2
Конструкция Экранированный порт RJ45
Скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с
Макс. скорость передачи данных в бодах 1 Гбит/с
Слоты
Интерфейсная плата 1
Доп. модуль подкл. панели 1
Электрические характеристики
Номинальное напряжение 24 В постоянного тока ±25 %, БСНН (SELV)
Номинальный ток Макс. 3 A
Пусковой ток Станд. 6 A, максимум 10 А продолжительностью менее 300 мкс
Категория перенапряжения согласно EN 61131-2 II
Гальваническая развязка Да
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 Степень загрязнения 2
Степень защиты согласно EN 60529 IP20
Условия окружающей среды
Высота над уровнем моря
Эксплуатация Макс. 3000 м (зависит от установленных компонентов)
Механические свойства
Размеры
Ширина 40 мм
Высота 115 мм
Длина 198 мм
Вес 1170 г
Артикул:
5APC2100.BY44-000
Описание:
  • Intel Atom E3845 processor
  • Intel Bay Trail platform
  • Intel HD graphics
  • 4 GB DDR3 memory
  • 1 CFast slot
  • Insert for 1 monitor/panel option
  • Insert for 1 interface option
Системный блок APC2100 — Intel Atom E3845 1,91 ГГц — Четырехъядерный — 4 ГБ SDRAM
Необходимые аксессуары
Карты памяти CFast
5CFAST.016G-00 Карта памяти CFast, 16 ГБ, SLC
5CFAST.032G-00 Карта памяти CFast, 32 ГБ, SLC
5CFAST.032G-10 Карта памяти CFast, 32 ГБ, MLC
5CFAST.064G-10 Карта памяти CFast, 64 ГБ, MLC
5CFAST.128G-10 Карта памяти CFast, 128 ГБ, MLC
5CFAST.256G-10 Карта памяти CFast, 256 ГБ, MLC
Дополнительные аксессуары
Дополнительные модули подключения монитора/панели
5ACCLI01.SDL0-000 Модуль подключения монитора/панели - один передатчик SDL/DVI - для APC2100/APC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCLI01.SDL3-000 Опциональный модуль подключения монитора/панели, один передатчик SDL 3, для APC2100 — поставляется только вместе с устройством
Интерфейсные платы
5ACCIF01.FPCC-000 Интерфейсная плата - 2 интерфейса CAN - 1 интерфейс X2X - 1 интерфейс POWERLINK - 512 КБ nvSRAM - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.FPCS-000 Интерфейсная плата - 1 интерфейс RS485 - 1 интерфейс CAN - 1 интерфейс POWERLINK - 32 КБ FRAM - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.FPLK-000 Интерфейсная плата - 1 интерфейс POWERLINK - встроенный 2-портовый концентратор - 512 КБ nvSRAM - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.FPLS-000 Интерфейсная плата - 1 интерфейс RS232 - 1 интерфейс POWERLINK - 32 КБ FRAM - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.FPLS-001 Интерфейсная плата - 1 интерфейс RS232 - 1 интерфейс POWERLINK - 512 КБ nvSRAM - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.FPSC-000 Интерфейсная плата - 1 интерфейс RS232 - 1 интерфейс CAN - 1 интерфейс POWERLINK - 32 КБ FRAM - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.FPSC-001 Интерфейсная плата - 1 интерфейс RS232 - 1 интерфейс CAN - 1 интерфейс X2X - 1 интерфейс POWERLINK - 512 КБ nvSRAM - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.FSS0-000 Интерфейсная плата - 2 интерфейса RS422/RS485 - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
5ACCIF01.ICAN-000 Интерфейсная плата - 1 интерфейс CAN - для APC2100/PPC2100/APC2200/PPC2200 - поставляется только вместе с устройством
BIOS Version (Date) Download
BIOS Upgrade Bay Trail ZIP / 4 MB
E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
APC EPLAN P8 from V2.4 EXE / 90 MB
M-CAD (Механические шаблоны) Version (Date) Download
3D file DXF/STEP 5APC2100.BYxx-000 ZIP / 6 MB
Документация Version (Date) Download
Automation PC 2100 Device number key PDF / 116 KB
Automation PC 2100 User's manual PDF / 15 MB
Data sheet 5ACCIF01.ICAN-C01 PDF / 179 KB
Industrial PCs Benchmark Automation Runtime User's manual PDF / 3 MB
Драйвер Version (Date) Download
ADI driver APC2100/PPC2100 (Win7 32-bit, Win8.1 32-bit) ZIP / 4 MB
ADI driver APC2100/PPC2100 (Win7 64-bit, Win8.1 64-bit, Win10 64-bit) ZIP / 5 MB
ADI driver universal (Win10 64-bit) ZIP / 4 MB
Chipset driver Bay Trail (Win7 32/64-bit, Win8.1 32/64-bit Win10 64-bit) EXE / 3 MB
Ethernet driver Bay Trail (Win7 32-bit, Win8.1 32-bit) EXE / 25 MB
Ethernet driver Bay Trail (Win7 64-bit, Win8.1 64-bit, Win10 64-bit) EXE / 56 MB
Graphics driver Bay Trail (Win7 32-bit) ZIP / 51 MB
Graphics driver Bay Trail (Win7 64-bit) ZIP / 75 MB
Graphics driver Bay Trail (Win8.1 32-bit) EXE / 69 MB
Graphics driver Bay Trail (Win8.1 64-bit, Win10 64-bit) EXE / 124 MB
USB 3.0 Treiber Bay Trail (Win7 32/64-Bit) ZIP / 5 MB
Инструменты / Утилиты / Примеры Version (Date) Download
ADI .NET SDK ZIP / 2 MB
ADI Development Kit ZIP / 4 MB
Обновления Version (Date) Download
APC2100 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL3T) ZIP / 2 MB
Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 and SDL4 converter) ZIP / 3 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V4.0 HW Upgrade (5APC2100.BY44-000) EXE / 547 KB
V4.1 HW Upgrade (5APC2100.BY44-000) EXE / 549 KB
Сертификаты Version (Date) Download
DNV GL Type Approval Certificate - Automation PC 2100 PDF / 205 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo