Выберите регион и язык:

Общая информация
Сертификация
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cULus HazLoc E180196
Промышленное управляющее оборудование
для взрывоопасных зон,
Класс I, раздел 2, Группы ABCD, T4
DNV GL Температура: B (0 - 55 °C)
Влажность: B (до 100 %)
Вибрация: A (ускор. 0,7 g)
Помехи: B (мостик и открытые палубы)
Механические свойства
Корпус
Передняя крышка Пластмасса оранжевого цвета (цвет, аналогичный Pantone 144CV)
Логотип -
Материал Пластик
Вес Около 14 г
Артикул:
5ACCFF00.0000-002
Описание:
Передняя крышка APC2100 — Оранжевый цвет — Без логотипа
Дополнительная информация:

B&R Panel Designer

Выберите регион и язык:

B&R Logo