Выберите регион и язык:

Максимальная производительность в компактном корпусе

Вариант Automation PC 2100 для шкафа управления сводит к минимуму размеры системы ПК в сборе.

Инновационный дизайн ПК базируется на архитектуре Intel Bay Trail, где технология одно-, двух- и четырехъядерных процессоров является ключевым фактором для встроенных систем, при этом предлагая оптимальное соотношение "цена/производительность".

Системные платы
Передние крышки
Доп. модули подключения монитора/панели
Interface options
CFast cards
Принадлежности
Operating systems
Documentation

Связь по всем направлениям

В Panel PC 2100 встроены все важные интерфейсы, включая 2x Gigabit Ethernet и 1x USB 2.0 и 1x USB 3.0. Кроме того, можно добавить интерфейсные модули, чтобы использовать преимущество технологии Fieldbus, например POWERLINK и CAN. Для хранения данных доступны карты CFast на базе MLC, на которых может храниться до 60 ГБ или более.

Максимальная графическая производительность

Графическое ядро, применяемое процессами Intel Atom базируется на технологии Core i и обеспечивает производительность вычислений. Кроме того, это первый случай, когда в этом сегменте обеспечивается поддержка для DirectX 11, что открывает еще больше возможностей для расширенных функций графики в SCADA и других системах ЧМИ. Все разрешения и размеры экрана до 24.0" Full HD поддерживаются.

Главные особенности

  • Процессоры Intel Atom E3800
  • До характеристик четырехъядерного ЦПУ
  • Предельно мощная графика
  • Компактные размеры
  • 2x Gigabit Ethernet
  • SDL/DVI
  • Без вентилятора

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo