Выберите регион и язык:

Общая информация
Идентификационный код B&R 0xE8E5
Сертификаты
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cULus HazLoc E180196
Промышленное управляющее оборудование
для взрывоопасных зон,
Класс I, раздел 2, Группы ABCD, T4
EAC Да
Дисплей
Тип Цветной, TFT
Диагональ 15,6 дюйма
Количество цветов 16,7 млн
Разрешение HD, 1366 x 768 пикселей
Контраст 1000:1
Углы обзора
По горизонтали Вправо 85°/влево 85°
По вертикали Вверх 85°/вниз 85°
Подсветка
Тип Светодиодная
Яркость (регулируемая) Стандартно от 40 до 400 кд/м²
Срок снижения максимальной яркости в два  70 000 ч
Сенсорный экран
Тип AMT
Технология Аналоговая резистивная
Контроллер B&R, последовательный, 12-разрядный
Коэффициент пропускания 81 % ±3 %
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 Степень загрязнения 2
Степень защиты согласно EN 60529 Спереди: IP65
Сзади: IP20 (только когда установлен модуль связи или системный блок)
Степень защиты согласно UL 50 Спереди: тип 4Х (только для эксплуатации в помещении)
Механические свойства
Лицевая панель
Рамка Алюминий с покрытием
Декоративное покрытие панели
Материал Полиэстер
Светлый фон RAL 9006
Темная граница вокруг дисплея RAL 7024
Прокладка 3 мм, несъемная
Размеры
Ширина 414 мм
Высота 258,5 мм
Вес 4200 г
Артикул:
5AP1120.156B-000
Описание:
  • Панель для AP1000, PPC900, PPC2100, PPC2200 или PPC3100
  • Цветной TFT-дисплей HD диагональю 15,6 дюйма
  • Технология синглтач (аналоговая резистивная)
  • Монтаж в шкаф управления
Панель Automation Panel, TFT-дисплей, диагональ 15,6 дюйма, HD, разрешение 1366 x 768 пикселей (16:9), синглтач (аналоговый, резистивный), монтаж в шкаф управления, альбомный формат, для PPC900/PPC2100/PPC3100/PPC2200, для модулей связи
Дополнительная информация:

B&R Panel Designer

M-CAD (Механические шаблоны) Version (Date) Download
3D file STEP 5AP1120.156B-000 ZIP / 2 MB
Документация Version (Date) Download
Automation Panel - AP9x3|AP1000 - Cabinet-mounted - Device number key PDF / 206 KB
Automation Panel 1000 User's Manual PDF / 23 MB
Panel PC 2100 Built-in devices User's manual PDF / 50 MB
Panel PC 2200 Built-in devices User's manual PDF / 14 MB
Panel PC 3100 Built-in devices user's manual PDF / 38 MB
Драйвер Version (Date) Download
Touch driver B&R (WinXP, Win7, Win8.1, Win10 32/64-bit) ZIP / 10 MB
Инструменты / Утилиты / Примеры Version (Date) Download
Key Editor ZIP / 54 MB
Обновления Version (Date) Download
Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 and SDL4 converter) ZIP / 3 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V4.0 HW Upgrade (5AP1120.156B-000) EXE / 286 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo