Выберите регион и язык:

Общая информация
Идентификационный код B&R 0xE7BB
Сертификация
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cULus HazLoc E180196
Промышленное управляющее оборудование
для взрывоопасных зон,
Класс I, раздел 2, Группы ABCD, T4
Интерфейсы
USB
Количество 1
Стандарт USB 2.0
Конструкция Тип А
Скорость передачи данных Режимы low speed (1,5 Мбит/с), full speed (12 Мбит/с), high speed (480 Мбит/с)
Допустимая токовая нагрузка Макс. 500 мА
Дисплей
Тип Цветной, TFT
Диагональ 12,1 дюйма
Количество цветов 16,7 млн
Разрешение SVGA, 800 x 600 пикселей
Контраст 1500:1
Углы обзора
По горизонтали Вправо 89°/влево 89°
По вертикали Вверх 89°/вниз 89°
Подсветка
Тип Светодиодная
Яркость (регулируемая) Стандартно от 22,5 до 450 кд/м²
Срок снижения максимальной яркости в два  50 000 ч
Сенсорный экран
Тип AMT
Технология Аналоговая резистивная
Контроллер B&R, последовательный, 12-разрядный
Коэффициент пропускания 81 % ±3 %
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131 Степень загрязнения 2
Степень защиты согласно EN 60529 Спереди: IP65
Сзади: IP20 (только когда установлен модуль связи или системный блок)
Степень защиты согласно UL 50 Спереди: тип 4Х (только для эксплуатации в помещении)
Механические свойства
Лицевая панель
Рамка Анодированный алюминий
Декоративное покрытие панели
Материал Полиэстер
Светлый фон RAL 9006
Темная граница вокруг дисплея RAL 7024
Прокладка 3 мм, несъемная
Размеры
Ширина 362 мм
Высота 284 мм
Вес 3200 г
Артикул:
5AP1120.1214-000
Описание:
  • Панель для AP1000, PPC900, PPC2100, PPC2200 или PPC3100
  • Цветной TFT-дисплей SVGA диагональю 12,1 дюйма
  • Технология синглтач (аналоговая резистивная)
  • USB-разъем на передней панели
  • Монтаж в шкаф управления
Панель Automation Panel, TFT-дисплей, диагональ 12,1 дюйма, SVGA, разрешение 800 x 600 пикселей (4:3), синглтач (аналоговый, резистивный), монтаж в шкаф управления, альбомный формат, USB-разъем на передней панели, для PPC900/PPC2100/PPC3100/PPC2200, для модулей связи, совместимость с 5PP520.1214-00
Дополнительная информация:

B&R Panel Designer

E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
APx00 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 47 MB
M-CAD (Механические шаблоны) Version (Date) Download
3D file STEP 5AP1120.1214-000 ZIP / 5 MB
Документация Version (Date) Download
Automation Panel - AP9x3|AP1000 - Cabinet-mounted - Device number key PDF / 206 KB
Automation Panel 1000 User's Manual PDF / 23 MB
Panel PC 2100 Built-in devices User's manual PDF / 50 MB
Panel PC 2200 Built-in devices User's manual PDF / 14 MB
Panel PC 3100 Built-in devices user's manual PDF / 38 MB
Драйвер Version (Date) Download
Touch driver B&R (WinXP, Win7, Win8.1, Win10 32/64-bit) ZIP / 10 MB
Инструменты / Утилиты / Примеры Version (Date) Download
Key Editor ZIP / 54 MB
Обновления Version (Date) Download
Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 and SDL4 converter) ZIP / 3 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V4.0 HW Upgrade (5AP1120.1214-000) EXE / 344 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo