Выберите регион и язык:

Общая информация
Идентификационный код B&R 0xE7AC
Сертификация
CE Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
HazLoc cULus HazLoc E180196
Промышленное управляющее оборудование
для взрывоопасных зон,
Класс I, раздел 2, Группы ABCD, T4
Дисплей
Тип Цветной, TFT
Диагональ 7,0 дюйма
Цвета 16,7 млн
Разрешение WVGA, 800 x 480 пикселов
Контраст 600:1
Углы обзора
Горизонтальная Вправо 70°/влево 70°
Вертикальное Вверх 60°/вниз 60°
Подсветка
Тип Светодиодная
Яркость (регулируемая) Стандартно от 80 до 500 кд/м²
Срок снижения максимальной яркости в два  50 000 ч
Сенсорный экран
Тип AMT
Технология Аналоговая резистивная
Контроллер B&R, последовательный, 12-битовый
Коэффициент пропускания 81 % ±3 %
Условия эксплуатации
Степень загрязнения согласно EN 61131-2 Степень загрязнения 2
Степень защиты согласно EN 60529 Спереди: IP65
Сзади: IP20 (только когда установлен модуль связи или системный блок)
Степень защиты согласно UL 50 Спереди: тип 4Х (только для эксплуатации в помещении)
Механические свойства
Лицевая панель
Рама Анодированный алюминий
Декоративное покрытие панели
Материал Полиэстер
Светлый фон RAL 9006
Темная граница вокруг дисплея RAL 7024
Прокладка 3 мм, несъемная
Размеры
Ширина 212 мм
Высота 156 мм
Вес Около 900 г
Артикул:
5AP1120.0702-000
Описание:
  • Панель для AP1000, PPC2100 или PPC2200
  • Цветной TFT-дисплей WVGA диагональю 7,0 дюйма
  • Технология синглтач (аналоговая резистивная)
  • Монтаж в шкаф управления
Панель Automation Panel, TFT-дисплей, диагональ 7 дюймов, WVGA, разрешение 800 х 480 пикселей (16:10), синглтач (аналоговый, резистивный), монтаж в шкаф управления, альбомный формат, для PPC2100/PPC2200 /модулей связи, совместимость с 5PP520.0702-00
Дополнительная информация:

B&R Panel Designer

E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
APx00 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 47 MB
M-CAD (Механические шаблоны) Version (Date) Download
3D file STEP 5AP1120.0702-000 ZIP / 617 KB
Документация Version (Date) Download
Automation Panel - AP9x3|AP1000 - Cabinet-mounted - Device number key PDF / 206 KB
Automation Panel 1000 User's Manual PDF / 23 MB
Panel PC 2100 Built-in devices User's manual PDF / 50 MB
Panel PC 2200 Built-in devices User's manual PDF / 14 MB
Драйвер Version (Date) Download
Touch driver B&R (WinXP, Win7, Win8.1, Win10 32/64-bit) ZIP / 10 MB
Инструменты / Утилиты / Примеры Version (Date) Download
Key Editor ZIP / 54 MB
Обновления Version (Date) Download
Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 and SDL4 converter) ZIP / 3 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V4.0 HW Upgrade (5AP1120.0702-000) EXE / 210 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo