Выберите регион и язык:

Smart Display Link 3

Революционное кабельное подключение

Новая технология Smart Display Link 3 предлагает явные преимущества при проектировании модульных машин и систем.

Третье поколение представляет собой новую главу в историю успеха этой технологии передачи данных на цифровой дисплей. Непревзойденное удобство Smart Display Link объясняется двумя ключевыми преимуществами: полная независимость от используемой операционной системы и подключение ПК к панели оператора с помощью лишь одного кабеля.

Receiver
Transmitter
Converter
SDL3/SDL4/PoE cables

Простая электросхема

Ранее для этих решений требовался тонкий клиент с полной функциональностью ПК. Он не только занимал больше пространства, но и зависел от используемой операционной системы и программного обеспечения. Помимо этого, добавлялись затраты на архитектуру ПК.

Модульная конструкция Automation PC 910 и Automation Panel позволяет оборудовать их опциональным интерфейсом SDL3.

До 100 м

Новым в SDL3 является способность работать на гораздо большем расстоянии. Это позволяет оптимально размещать ПК автоматизации и панели оператора даже на самых масштабных системах. Второй основной момент SDL3 – использование стандартных кабелей Ethernet, что значительно уменьшает стоимость кабелей на больших расстояниях.

Тонкий кабель и узкий разъем RJ45 идеальны для прокладки в тесных условиях, например для проходников и систем кронштейнов.

Технология SDL3

  • SDL3 передает все каналы связи между ПК и панелью по стандартному Ethernet-кабелю.
  • До 100 м
  • Независимость от операционной системы и программного обеспечения
  • Упрощение разводки кабелей
  • Небольшой соединитель также удобен для тесных проходников
  • Нет необходимости в процессоре на панели
  • Нет нагрузки на систему ПК
  • Оптимальная графическая производительность
  • Долговременное наличие

Continuity over many years

This modularity can be traced back to the very first Automation Panels introduced to the market ten years ago, something that allows even existing machines and systems to be upgraded to SDL3, for example during retrofitting. An optional SDL3 converter is also available on the PC side so that the SDL interface on the Automation PC 810 or Panel PCs can be upgraded to SDL3. This kind of flexibility is unique on the market.

Power over SDL3

SDL3 isn't used just to transfer all communication data between the Automation PC and the Automation Panel; it also handles the power supply for the panel. All that's needed is the SDL3 cable. It doesn't get any easier than that.

Выберите регион и язык:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo