Выберите регион и язык:

Общая информация
Охлаждение Пассивное
LED-индикаторы Ethernet (Link (связь), Activity (активность), Speed (скорость))
Идентификационный код B&R 0xF082
Кнопка питания Нет
Кнопка перезапуска Нет
Зуммер Да
Сертификация
CE Да
EAC Да
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
DNV GL Температура: B (0 - 55 °C)
Влажность: B (до 100 %)
Вибрация: A (ускорение 0,7 g)
Помехи: B (мостик и открытые палубы)
Контроллер
Операционная система Система PPT50
Часы реального времени Нет
Процессор
Тип ARM Cortex-A9, двухъядерный
Тактовая частота 800 МГц
Кэш L1 64 КБ
Кэш L2 512 КБ
Флеш-память 512 МБ
Переключатели режимов/узлов Нет
DRAM 1 ГБ (разрядность шины 64 бита)
Дисплей
Тип Цветной, TFT
Диагональ 7,0"
Цвета 16,7 млн (RGB, 8 бит на канал)
Разрешение WVGA, 800 x 480 пикселей
Контраст Станд. 600:1
Углы обзора
По горизонтали Влево/вправо = станд. 70°
По вертикали Вверх/вниз = станд. 60°
Подсветка
Тип LED
Яркость Станд. 500 кд/м²
Срок снижения максимальной яркости в два  50 000 ч
Сенсорный экран
Тип Мультитач
Технология PCT (проекционно-емкостный сенсорный экран)
Поверхность Химически закаленное стекло (6H), антибликовое
Поворот экрана Да
Интерфейсы
Интерфейс
Порт ETH1 (IF1)
Тип Ethernet
Конструкция Экранированный порт RJ45
Длина линии Не более 100 м между двумя станциями (длина сегмента)
Макс. скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с
Передача
Физический уровень 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
Полудуплекс Да
Полный дуплекс Да
Автосогласование Да
Автовыбор MDI/MDIX Да
Интерфейс IF3
Тип USB 2.0
Конструкция Тип А
Допустимая токовая нагрузка 0,5 А
Интерфейс IF4
Тип USB 2.0
Конструкция Тип А
Допустимая токовая нагрузка 0,5 А
Электрические характеристики
Номинальное напряжение 24 В пост. тока
Потребляемая мощность Станд. 8,5 Вт / макс. 16 Вт
Предохранитель 3 А с задержкой срабатывания, встроенный
Диапазон напряжений 24 В пост. тока (-15 % / +20 %)
Защита от обратной полярности Да
Гальваническая развязка Интерфейс Ethernet (ETH1/IF1) гальванически изолирован от других интерфейсов, источника питания и линии заземления
Условия эксплуатации
Допустимые монтажные положения
Стандартное монтажное положение Вертикальное
Наклон ±25°
Поворот С шагом 90° (книжная/альбомная ориентация)
Все другие монтажные положения С ограничениями: Уменьшение максимальной рабочей температуры на 5 °C
Установка на высоте над уровнем моря
от 0 до 2000 м Без ограничений
выше 2000 м Уменьшение допустимой температуры окружающей среды на 0,5 °C каждые 100 м
Степень защиты по EN 60529 Спереди: IP65, сзади: IP20
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация От -20 до 60 °C
Хранение От -20 до 80 °C
Транспортировка От -20 до 80 °C
Относительная влажность См. диаграмму температуры/влажности
Механические свойства
Лицевая панель
Цвет Черный цвет
Размеры
Ширина 197 мм
Высота 140 мм
Длина 42,2 мм
Вес 0,9 кг
Артикул:
6PPT50.0702-10A
Описание:
Панель Power Panel T50, 7,0 дюйма, стеклянная лицевая панель (антибликовое стекло), 1 интерфейс Gigabit Ethernet. ЦП и ОЗУ: ARM Cortex-A9, 800 МГц, двухъядерный, 1 ГБ ОЗУ, 2 ГБ встроенной флеш-памяти. Дисплей и сенсорный экран: 7,0 дюйма, разрешение 800 x 480 (WVGA), проекционно-емкостный сенсорный экран, поддержка технологии мультитач, стеклянная лицевая панель с черной рамкой (антибликовое стекло), книжная и альбомная ориентации (настройка с помощью программного обеспечения). Интерфейсы: 1 интерфейс Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, 2 интерфейса USB 2.0. Клиентское программное обеспечение: встроенная сервисная страница, клиент VNC, встроенный веб-браузер.
Включено в комплект поставки
Клеммные колодки
0TB6102.2110-01 Принадлежность, 2-контактная клеммная колодка (3,81) с пружинными зажимами 1,5 мм²
Дополнительные аксессуары
USB-принадлежности
5MMUSB.2048-01 Флеш-накопитель USB 2.0, 2048 МБ, B&R
5MMUSB.4096-01 Флеш-накопитель USB 2.0, 4096 МБ, B&R
Клеммные колодки
0TB6102.2010-01 Принадлежность, 2-контактная клеммная колодка (3,81) с винтовыми зажимами 1,5 мм²
E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
Panel EPLAN P8 from V2.4 EXE / 134 MB
Linux Images Version (Date) Download
V4.3 LX Upgrade PPT50 (V1.3.2) EXE / 157 MB
V4.3 LX Upgrade PPT50 (V1.3.2) ZIP ZIP / 157 MB
M-CAD (Механические шаблоны) Version (Date) Download
3D file DFX/STEP PPT50 7.0" 1xETH landscape ZIP / 6 MB
Документация Version (Date) Download
Power Panel T50 user's manual PDF / 6 MB
Обновления Automation Studio HW Version (Date) Download
V4.3 HW Upgrade (6PPT50.0702-10A) EXE / 4 MB
Сертификаты Version (Date) Download
DNV GL Type Approval Certificate - Power Panel T50 PDF / 251 KB
E115267 UL CoC Power Panel C30, C50, T50 Series PDF / 230 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo