Выберите регион и язык:

Идеальны для многоосевых приложений

Поэтому PP65 особенно подходит для многоосевых приложений, в которых требуется значительная вычислительная мощность, но имеется лишь ограниченное место в шкафу управления.

PP65 оборудована мощным процессором Geode LX800 с тактовой частотой 500 МГц. С этой вычислительной мощностью PP65 обладает производительностью, которая раньше достигалась только PP400. Поэтому PP65 особенно подходит для многоосевых приложений, в которых требуется значительная вычислительная мощность, но имеется лишь ограниченное место в шкафу управления. Эта панель имеет те же компактные размеры, что и PP45.

Power Panel 65
Интерфейсные модули
Маркировочные полоски

Дисплей и интерфейсы обеспечивают гибкость

PP65 поставляется с двумя различными типами дисплеев, которые имеют идентичные установочные размеры. Модель 5.7" с сенсорным экраном (без функциональных кнопок) и модель 3.5" с сенсорным экраном и 30 функциональными кнопками обеспечивают гибкость при построении станка. PP65 включает 2 USB порта и быстрый Ethernet порт для обмена данными с системами более высокого уровня. PP65 поставляется с опциональными встроенными интерфейсами X2X или POWERLINK для подключения удаленного ввода/вывода и сервоприводов. В зависимости от требований, устройства могут быть расширены ведомыми интерфейсами RS232/RS485, CAN и Profibus DP.

Выберите регион и язык:

B&R Logo