Выберите регион и язык:

Общая информация
Износостойкость Механические характеристики согласно DIN VDE 0472, часть 603, тест типа H (100 000 циклов)
Сертификация
UL cULus E115267
Промышленное управляющее оборудование
Конструкция кабеля
Тип Гибридный кабель, 25-жильный
Линии подачи питания
Материал луженая медная проволока
Внешняя оболочка
Материал не содержащая силикона и галогенов, не распространяющая горения внешняя PUR-оболочка
Цвет аналогично RAL 7012
Элементы кабеля
Network Кабель Quad Pair для Ethernet (10/100 Мбит/с) (4 жилы, штекер RJ45)
Кнопка останова Прямое соединение кнопки остановки с устройством мониторинга (4 жилы)
Источник питания Электропитание +24 В пост. тока и заземление (3 жилы), SELV
Активирующий переключатель Прямое соединение кнопки согласования с устройством мониторинга (4 жилы)
Коннектор
Тип Круглый разъем ODU с фиксатором двухтактной схемы
Электрические характеристики
Рабочее напряжение макс. 30 В пост. тока
Сопротивление проводника ≤ 30 Ом/км
Условия эксплуатации
Невоспламеняющийся по стандарту IEC 60332-1 и VW1 / FT1 по стандарту C-UL
Затухание, обусловленное экранированием по стандарту IEC 60096-1, изменение 2
Устойчивость к воздействию масел и гидроC согласно VDE 0282-10
Условия окружающей среды
Температура
Перемещение от 0 до 70 °C
Статическое от -20 до 80 °C
Механические свойства
Размеры
Длина 20 м ± 0,15 м
Диаметр 10 мм
Радиус изгиба мин. 60 мм
Вес 153 г/м
Растягивающая нагрузка макс. 140 Н
Артикул:
5CAMPH.0200-40
Описание:
Соединительный кабель Mobile Panel 7100 – Круглый разъем двухтактной схемы – 20 м
Необходимые аксессуары
Кабель шкафа управления
5CAMPC.0020-10 Кабель шкафа управления Mobil Panel – Круглый разъем двухтактной схемы – Перекрестный кабель Ethernet – 2 м
5CAMPC.0020-11 Кабель шкафа управления Mobil Panel – Круглый разъем двухтактной схемы – Прямой кабель Ethernet – 2 м
Дополнительные аксессуары
Принадлежности
4MPCBX.0000-00 Соединительная коробка Mobil Panel – для кабеля с круглым разъемом двухтактной схемы
4MPCBX.0001-00 Соединительная коробка Mobil Panel, малая – для кабеля с круглым разъемом двухтактной схемы
Документация Version (Date) Download
Mobile Panel 7100 Device number key PDF / 196 KB
Mobile Panel 7100 User's Manual PDF / 5 MB
Сертификаты Version (Date) Download
E115267-S05 UL Certificate of Compliance PDF / 266 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo