Выберите регион и язык:

Общая информация
Сертификаты
CE Да
Функциональная безопасность Да
Кнопки
Кнопка горячего подключения 1 кнопка, 2 размыкающих контакта
Аварийный останов 1 кнопка, 2 размыкающих контакта
Разъемы
Внутренний разъем Кнопка с замком или нажимная кнопка
Кнопка аварийной остановки
Кнопка согласования
RS232
Питание
CAN
Ethernet
Дополнительные разъемы Идентификатор слота (контакты обратной связи)
Кнопка согласования
Кнопка с замком или нажимная кнопка
Контакты аварийной остановки
Питание
Самозапирающийся разъем для подключения Mobile Panel 7100, Mobile Panel 40/50 или Mobile Panel 100/200
Электрические характеристики
Номинальное напряжение от 18 до 30 В пост. тока
Номинальный ток 150 мА
Потребляемая мощность ок. 2 Вт
Условия эксплуатации
Степень защиты согласно EN 60529 IP65 (только с установленными запорными винтами, установленной защитной крышкой или с подсоединенным устройством Mobile Panel 7100, Mobile Panel 40/50 или Mobile Panel 100/200)
Условия окружающей среды
Температура
Эксплуатация от 0 до 50 °C
Хранение от -20 до 60 °C
Транспортировка от -20 до 60 °C
Относительная влажность
Эксплуатация от 0 до 95 %, без конденсации
Хранение от 0 до 95 %, без конденсации
Транспортировка от 0 до 95 %, без конденсации
Вибрация
Эксплуатация (непрерывная) от 2 до 9 Гц: амплитуда 1,75 мм / 9–200 Гц: 0,5 g
Эксплуатация (периодическая) от 2 до 9 Гц: амплитуда 3,5 мм / 9–200 Гц: 1 g
Хранение от 2 до 8 Гц: амплитуда 7,5 мм / 8–200 Гц: 2 g / от 200 до 500 Гц: 4 g
Транспортировка от 2 до 8 Гц: амплитуда 7,5 мм / 8–200 Гц: 2 g / от 200 до 500 Гц: 4 g
Ударное воздействие
Эксплуатация 15 g, 11 мс
Хранение 30 g, 15 мс
Транспортировка 30 g, 15 мс
Механические свойства
Корпус
Материал GK-AISi11Mg (кокильное литье)
Защитное покрытие порошковая микроструктура RAL7012
Защитная крышка
Материал GK-AlSi9Mg (кокильное литье)
Размеры
Ширина 172,5 мм
Высота 158,7 мм
Длина 81,7 мм
Вес ок. 1600 г (без соединительного кабеля)
Артикул:
4MPCBX.0000-00
Описание:
  • Совместимость для подключения к Mobile Panel 7100, Mobile Panel 40/50 и Mobile Panel 100/200
  • Отсоединение и присоединение Mobile Panel во время работы – без прерывания цепи аварийной остановки
  • Степень защиты IP65
  • Классификация согласно EN ISO 13849-1:2006, категория 3, Performance Level (PL) dEN ISO 13849-1:2015, категория 4, Performance Level (PL) e
  • Круглый разъем в технике двухтактной схемы
  • Кнопка аварийной остановки
  • Кнопка «горячего подключения»
  • Компактные размеры
  • Прочность

С помощью соединительной коробки 4MPCBX.0000-00 можно построить такую структуру конфигурации, чтобы поместить Mobile Panel 7100, Mobile Panel 40/50 или Mobile Panel 100/200 в разных точках подключения производственной установки и одновременно закольцевать в цепь аварийной остановки.

Необходимые аксессуары
Принадлежности
5CAMPB.0050-10 Mobile Panel box cable - With wire end sleeves - With connector contacts
5CAMPB.0100-10 Кабель соединительной коробки Mobil Panel – С гильзами для обжима концов проводов – Со штекерными контактами
E-CAD (Шаблоны Electro или EPLAN) Version (Date) Download
Panel EPLAN P8 from V2.4 EXE / 134 MB
M-CAD (Механические шаблоны) Version (Date) Download
3D file STEP 4MPCBX.0000-00 ZIP / 2 MB
Документация Version (Date) Download
MP7200 user's manual PDF / 11 MB
Mobile Panel 40/50 User's manual PDF / 18 MB
Mobile Panel 7100 Device number key PDF / 196 KB
Mobile Panel 7100 User's manual PDF / 20 MB
Mobile Panel Connection Box User Manual PDF / 4 MB
Сертификаты Version (Date) Download
TÜV certificate - safety function of the connection box 4MPCBX.0000-000 PDF / 585 KB

Выберите регион и язык:

B&R Logo